Der offene Kern. Eine Einladung zur Weiterentwicklung
NC Kern erweitern
Natürlich weiß niemand, welche technologiespezifischen Anforderungen Ihr nächster Kunde stellt. Sicher ist aber:
Mit SINUMERIK 840D sind Sie besser darauf vorbereitet als mit jedem anderen System. Dafür sorgt nicht nur der integrierte PC – vor allem auch die offene Software-Architektur bis in den NC-Kern macht fast alles möglich.
So problemlos läuft die Integration spezieller technologischer Features in die SINUMERIK 840D: Das Standardsystem im NC-Kern wird um bestimmte Applikationen ergänzt – so genannte Compile-Zyklen, entwickelt in der objektorientierten Sprache C++. Als Schnittstelle dient dabei das OPI™ (OEM Programmer’s Interface), das auch die Verbindung zu den Systemdaten herstellt.
An definierten Stellen im Softwaresystem des NC-Kerns bestehen spezielle Aussprungstellen – Events genannt –, an denen Sie als Anwender der NC-Offenheit Ihre eigene Software einhängen können. Alle notwendigen Daten des Standardsystems sind über mitgelieferte Zugriffsmethoden (Bindings) erreichbar. Und die wiederum garantieren volle Kompatibilität zu allen künftigen Software-Ständen.
Der beste Schutz für Ihr wertvolles Know-how
Der offene Kern ist eine Einladung, Ihr spezifisches Know-how einzubringen – das mehr und mehr gefragt sein wird. Ob bei speziellen kinematischen Transformationen und Kompensationen oder im Sondermaschinenbau. Genau das macht die SINUMERIK 840D auch dann interessant, wenn Sie bisher proprietäre Lösungen entwickelt haben: Durch den Einsatz der offenen „Basis“-Hard- und Software können Sie Ihren Schwerpunkt auf die Zusatzentwicklung verlagern. Was ja immerhin bedeutet, dass Ihr wertvolles individuelles Wissen gut gehütet im eigenen Haus bleibt.
Technologiespezifische Compile-Zyklen sind auch erste Wahl für Spezialisten, die besondere Funktionen der Steuerung voll ausreizen und eventuell fehlende Zusatzfunktionalität selbst entwickeln wollen.
Stichworte für diese Seite: