English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
AC-Motoren
Dezentrale Antriebstechnik
AC-Umrichter
SIMODRIVE 611
611 digital
611 universal
Maß- blätter
SIMODRIVE POSMO
SIMOVERT MASTERDRIVES
Einbaugeräte SINAMICS S120
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für Branchen
Werkzeug­maschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner

SIMODRIVE 611 digital

Das Antriebssystem SIMODRIVE bietet eine Vielzahl von Funktionen für Vorschub- und Hauptspindelanwendungen mit analoger und digitaler Regelungstechnik.


SIMODRIVE 611 Digital

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl dieser Funktionen aufgelistet.

Anlaufsperre
Um nach dem Stillsetzen der Antriebe einen unerwarteten Wiederanlauf auszuschließen, ist in jedem Antriebsmodul eine Anlaufsperre integriert. Die Anlaufsperre bewirkt durch eine, von der Berufsgenossenschaft zugelassene Schaltung die Blockade der Leistungstransistoren. Damit wird die Energiezufuhr zum Motor unterbrochen. Im Zusammenhang mit einer geeigneten externen Verriegelungsschaltung kann mit der Anlaufsperre eine Maschinensteuerung gemäß prEN 954, Kategorie 1 bzw. 3, unter bestimmten Voraussetzungen Kategorie 4 aufgebaut werden. Mit Hilfe der Anlaufsperre kann die Funktion "Sicherer Betriebshalt" realisiert werden.
C-Achsbetrieb
Fahren auf Festanschlag
Gantry-Betrieb
Bei der Funktion Gantry-Betrieb wird das synchrone Verfahren zweier mechanisch gekoppelter Maschinenachsen über voneinander unabhängigen Achsantriebe realisiert. Es wird nur eine Achse programmiert, aber beide Gantry-Achsen verfahren wie eine Achse. Es können mehrere Gantry-Achsenpaare generiert werden.
Gewichtsausgleich, elektronisch
Der elektronische Gewichtsausgleich ermöglicht eine hängende Achse ohne ein mechanisches Ausgleichsgewicht zu fixieren. Durch Aufschalten eines zusätzlichen Momentensollwertes wird sofort nach Achsfreigabe die Ausgleichsregelung der Achse gestartet und diese in ihrer Lage gehalten.
Inbetriebnahmeunterstützung
Für die komfortable Inbetriebnahme der Hauptspindel- und Asynchronmodule steht eine Inbetriebnahme-Software für PC/PG zur Verfügung. Mit Hilfe dieser Software können die Antriebe menügeführt in Betrieb genommen und optimiert werden. Für die Asynchronmodule wird nach Eingabe der elektrischen Grunddaten des Motors eine optimale Reglereinstellung berechnet.
Master-/Slave-Betrieb
Parametersatzumschaltung
Bei SIMODRIVE 611-Hauptspindelregelungen, Asynchronmotormodul und bei den digitalen Vorschubregelungen stehen verschiedene Einstellwerte der Regelung mit bis zu 8 Parametersätzen zur Verfügung, wie:
  • Drehzahlreglerparameter
  • Filtereinstellungen
  • Meldungen und Überwachungen
  • Strom- und Leistungsgrenzen
Pendeln
Positionieren auf externe Nullmarke
Schlupfüberwachung im Master-/Slave-Betrieb
Sollwertglättungsfilter
Mit dem Strom- und Drehzahlsollwertfilter (Tiefpaßfilter oder Bandsperren) ist es möglich, Resonanzen der Antriebe zu dämpfen. Damit können die Reglerparameter optimal auf die Maschinenmechanik angepaßt und die volle Dynamik des Systems Steuerung - Antrieb ausgenutzt werden.
Spindelpositionierung
Stern-/Dreieckschaltung
Synchronspindel
Überwachung betriebskritischer Parameter
Während des Betriebs können bei allen Antriebsmodulen Parameter und Zustände auf Überschreitung zulässiger Grenzen überwacht werden. Parameter und Zustände sind z. B.:
  • Motortemperatur
  • Kühlkörpertemperatur
  • Drehzahl-, Drehmoment- und Stromgrenzen
  • Frei festlegbare Werte vom Anwender
Vorschub als Hauptspindel

Zeichenerklärung:

Ist bereits im Grundumfang enthalten
Option oder Zubehör

Alles zu SIMODRIVE 611 digital
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen