Fräsen mit 802D sl T/M
"Standard"-Lösung Fräsen
Die mit der 802D sl T/M mitgelieferte Standardsoftware unterstützt Sie durch umfangreiche Programmierhilfen (z.B. Zyklen oder Kontureditor) und einfaches Einrichten. Bei der Bedienung werden Sie durch die visuelle, benutzergerechte Darstellung der Arbeitsaufgaben sowie durch klare Abläufe geführt.
Dies sind nur einige Vorteile, die die SINUMERIK 802D sl T/M als die ideale Steuerung im unteren und mittleren Leistungsbereich von CNC-Maschinen positioniert.
Fräsen mit 802D sl T/M - Highlights
- Zeitsparende Programmierung
durch flexible DIN/ISO-Programmierung mit graphischer Unterstützung durch technologische Bearbeitungszyklen und für Konturprogrammierung.
- Anwenderfreundliche Bedienung
mittels praxisgerechter Einrichte- und Messfunktionen, 2-D Simulation mit Zoom und Berechnung der Bearbeitungszeit.
- Steigerung der Produktivität
durch unterstützende PC-Software für Arbeitsvorbereitung (z.B. CAD-Reader), 4-Achsbearbeitung und Formenbauunterstützung, CF-Karte für unbegrenzte Teileprogrammspeicher, Abarbeiten von Extern u.v.m.
Maschinenausrüstung / Eingesetzte Produkte
Die Bedientafelsteuerung SINUMERIK 802D sl T/M ist die ideale Lösung im Einsatz mit standardisierten Fräsmaschinen.
Zusammen mit dem neuen, kompakten und zuverlässigen Antriebssystem SINAMICS S120, ist die SINUMERIK 802D sl T/M eine Komplettlösung für diese Werkzeugmaschinenanwendung, die von der Einzelstückfertigung bis zur 3-Achs-Formenbauanwendung reicht.
Stichworte für diese Seite: