Drive ES Graphic
Drive ES Graphic ist ein grafisches Projektierungstool zur Verschaltung von Funkionsbausteinen die im Antrieb ablaufen. Das Tool nutzt die BinektorConnector-Funktionalität ( BICO-Technik ) des Antriebes. Komfortable Betriebsarten und Druckfunktionen komplettieren die Fähigkeiten von Drive ES Graphic. Drive ES Graphic ist nur für die Antriebsfamilien SIMOVERT MASTERDRIVES und SIMOREG DC Master anwendbar. Für den Einsatz von Drive ES Graphic wird ein bereits installiertes Drive ES Basic und ein
CFC ab V5.1 benötigt.

Funktionen von Drive ES Graphic:
- Funktionspläne werden antriebsbezogen im SIMATIC CFC-Format abgelegt
- Projektierung der Antriebsfunktionen in BICO Technik mit SIMATIC CFC
- Offlinefunktionalität
- Testmodus (Onlinefunktionalität) mit Verbindung ändern, Wert ändern, Baustein aktivieren
- Rücklesen und Rückdokumentation für Geräte
- SIMOVERT MASTERDRIVES MC ab SW-Version 1.3
- SIMOVERT MASTERDRIVES VC ab SW-Version 3.2
- SIMOREG DC-MASTER ab SW-Version 1.6
Kundenvorteile
- Einsparung von 50-70% Engineeringzeit durch den Einsatz von Drive ES Graphic
- Anspruchsvolle Dokumentation leicht erstellbar
- Übersichtliche Funktionspläne
- Umfangreiche kontextsensitive Hilfe verfügbar
- Rücklesen aus dem Antrieb möglich
- Online Testmodus zur schnellen Optimierung verfügbar
- Standardpläne stehen zur Verfügung
- Schnelle zeitsparende Projektierung
Stichworte für diese Seite: