Drive ES Simatic
Drive ES SIMATIC stellt Funktionsbausteine für SIMATIC CPUs zur Verfügung, die die Kommunikation mit Antrieben von Siemens via PROFIBUS-DP (entsprechend dem Profil PROFIdrive) oder das proprietäre USS-Protokoll abwickeln. Beispielprogramme erläutern die programmtechnische Einbindung. Die Kommunikation muß lediglich parametriert und nicht programmiert zu werden. Die Bausteine sind einsetzbar in STEP7 ab Version V5.0.

Funktionen der Bausteine aus Drive ES SIMATIC
- Erzeugung der Konfigurations-DBs über Wizard
- Prozeßdaten frei konfigurierbarer Länge und Konsistenz schreiben und lesen
- Parameteraustausch zyklisch und azyklisch
- Parameterdownload von der CPU in den Antrieb
- Parameterupload vom Antrieb in die CPU
- Die Download-DBs koennen mit einem Konverter aus Drive ES Basic komfortabel erzeugt werden
- Störspeicher auslesen
- Überwachung der Kommunikation
- Umfangreiche Beispielprojekte
Kundenvorteile
- Zeit- und Kostenersparnis bei der Programmerstellung durch Verwendung getesteter Standardbausteine
- Design: Funktionsbausteine mit Instanzdaten, in allen SIMATIC-Programmier-und Projektierumgebungen wie KOP, FUP, AWL, SCL, CFC einsetzbar; symbolische Adressierung; Online-Hilfe
- Modulare Einzelfunktionen für laufzeitoptimierte Programmerstellung
- Datenbausteingenerator zur Vermeidung von Doppeleingaben bei Hardwarekonfiguration und Bausteinparametrierung
Stichworte für diese Seite: