English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
Umrichter
High Performance Umrichter SINAMICS S
Einbaugeräte SINAMICS S110
Einbaugeräte SINAMICS S120
SIMOVERT MASTERDRIVES
Umrichtersysteme SIMODRIVE
Motoren
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für Branchen
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner
Einfach und wirtschaftlich positionieren:

SINAMICS S110

Der flexible Umrichter für Positionieraufgaben mit umfangreichen Sicherheitsfunktionen.

Bei vielen Anwendungen im Maschinen und Anlagenbau müssen Maschinenachsen möglichst einfach aber schnell und exakt positioniert werden. Will man die übergeordnete Maschinensteuerung von dieser Positionieraufgabe befreien muss der Antrieb diese Funktion im Bauch haben. Genau das kann der SINAMICS S110 mit seinem integrierten Einfachpositionierer (EPos). Aber auch als Drehzahlachse kann man dem S110 Sollwerte über einen Analogeingang oder Feldbusschnittstelle (Profibus, CAN, Profinet(i.V.)) vorgeben. Darüber hinaus ist er in der Lage umfangreiche integrierte Sicherheitsfunktionen mit seinen Safety Klemmen on board ohne aufwändige Zusatzbeschaltungen anzusteuern. Als modularer Einachsantrieb mit Servofunktionalität deckt er den Leistungsbereich von 120 Watt (1AC 230V) bis 90 Kilowatt (3AC 400V) ab. Vorzugsweise Synchronservomotoren mit Geber aber auch Asynchronmotoren mit/ohne Geber lassen sich mit SINAMICS S110 betreiben.

SINAMICS S110 - einfach und wirtschaftlich positionieren

  • Flexibel und wirtschaftlich
    durch umfangreiches I/O Mengengerüst, on-board Safety-Klemmen und unterschiedliche Schnittstellen (Feldbusse, analog)
  • Einfache Inbetriebnahme
    durch elektronisches Typenschild in DRIVE CLiQ Motoren und
    durch komfortable Inbetriebsetzung mit STARTER
  • Komfortable Anbindung an übergeordnete Steuerungen
    durch Standard-Kommunikationsbausteine und
    durch Totally Integrated Automation (TIA)

SINAMICS S110 - Leistungsbereich

Spannungs- und Leistungsbereich:* 0,12 - 0,75 kW bei 1AC 200...240 V,
0,37 - 90 kW bei 3AC 380...480 V
Steuerung/Regelung: Servoregelung (Drehzahl, Lage)

SINAMICS S110 - typische Einsatzgebiete

Handling-Geräte, Medizintechnik (z.B. Patientenliegen), Zu- und Abführeinrichtungen, Nachführeinrichtungen (z.B. Solarpanels), Werkzeugwechsler, Stapeleinheiten, Montageautomaten, Laborautomatisierung

SINAMICS S110 – weitere Informationen

SINAMICS S110 verfügt über umfassende Funktionalität zur Realisierung sicherheitsrelevanter Anlagenfeatures auf dem modernsten Stand der Technik.
Video Sinamics S110 auf der Hannover MesseEinfach und wirtschaftlich positionieren - Video von der Hannover Messe
Alles zu Einbaugeräte SINAMICS S110
Einbaugeräte SINAMICS S110 in der Fachpresse
"Neuer Einfach-Einachs-Antrieb" in der "Konstruktion"
Video SINAMICS S110
Video Sinamics S110 auf der Hannover Messe Einfach und wirtschaftlich positionieren - Video von der Hannover Messe
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen