English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
AC-Motoren
Dezentrale Antriebstechnik
SIMODRIVE POSMO
SIMODRIVE POSMO A
SIMODRIVE POSMO CD/CA
SIMODRIVE POSMO SI
AC-Umrichter
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für Branchen
Werkzeug­maschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner

SIMODRIVE POSMO SI




Der dezentrale Servo im Motor integriert

Kurzbeschreibung 03/2000

SIMODRIVE POSMO SI - Der dezentrale Servo im Motor integriert

Dezentralisierung in der Automatisierungstechnik trägt wesentlich dazu bei, die Effektivität bei Montage und Service zu verbessern. Mit SIMODRIVE ® POSMO SI können jetzt auch Steuerungs und Antriebsaufgaben als eigenständige modulare Funktionseinheiten direkt vor Ort gelöst werden.

SIMODRIVE POSMO SI ist ein dezentrales Servoantriebssystem als direkter Teilnehmer am PROFIBUS-DP.

Hauptmerkmale:

  • Komplette Funktionseinheit im Motor integriert
  • Bewegungsführung direkt als Programm im Gerät hinterlegbar
  • Kommunikation über PROFIBUS-DP, Energieversorgung über Leistungsbus

Der SIMODRIVE POSMO SI erschließt mit seinem konsequent dezentralen Konzept eine neue Ebene in der Automatisierungstechnik.

Typische Anwendungen sind:

  • Servoachsen in Handlinggeräten
  • Unabhängige Positionierachsen in Maschinen
  • Hilfsachsen in Werkzeugmaschinen

Mit der konsequenten Nutzung der dezentralen Systeme wird die Antriebstechnik aus dem Schaltschrank zu den Maschinen verlagert. Für die Anwender bedeutet dies eine Entlastung der Maschineninfrastruktur und eine Reduzierung ihrer Systemkosten.

Dieses Servoantriebssystem ist eine in sich voll funktionsfähige Mechatronic-Einheit. Sie eignet sich hervorragend für den breiten Einsatz im Maschinenbau, insbesondere für die Branchen Verpackung, Holz, Glas, Druck und Kunststoff, aber auch bei Werkzeugmaschinen.

SIMODRIVE POSMO SI

Kompakter Aufbau

SIMODRIVE POSMO SI mit integriertem Leistungsmodul, Regelungsmodul, Motor, Positioniersteuerung und Programmspeicher. Das spart Aufwendungen bei Montage und Inbetriebnahme.

Der Anschluss der Versorgungsspannung erfolgt über eine Netzeinspeisung mit 600 V DC. Die dezentrale Erzeugung der Elektronikversorgung 24 V DC im Gerät erspart eine zusätzliche externe Einspeisung.

Funktionsumfang:

  • Positionierfunktionalität mit frei programmierbarem Bewegungsablauf
  • Betrieb als PROFIBUS-DP Norm-Slave mit schnellem zyklischen Datenaustausch zum übergeordneten Master
  • Interpolierender Bewegungsablauf mit anderen Teilnehmern durch ein übergeordnetes Steuerungssystem mit PROFIBUS-DP
  • Integriertes Absolutwertmesssystem
  • Schnelle Inbetriebnahme aller PROFIBUS-DP-Antriebe über SimoCom U

Dezentrale Antriebstechnik, Struktur mit SIMODRIVE POSMO SI

Dezentrale Antriebstechnik, Struktur mit SIMODRIVE POSMO SI

Highlights:

  • Minimierter Schaltschrankaufwand durch Platzierung der Antriebe direkt „vor Ort“.
  • Schnelle Maschineninstallation durch Montage einer kompletten Antriebseinheit.
  • Geringer Installationsaufwand durch Anbindung über Kommunikations- und Leistungsbus.
  • Direkte Einbindung antriebsnaher Prozesssignale über 4 Klemmen, parametrierbar als Ein- bzw. Ausgang
  • Einfache Inbetriebnahme und Parametrierung aller SIMODRIVE-Antriebe mit dem hochkomfortablen Inbetriebnahmetool „SimoCom U“.
  • T-Funktionalität: Der steckbare Anschlussdeckel mit integriertem PROFIBUS-DP-Adressschalter erlaubt das Abtrennen eines Antriebes bzw. Antriebsringes ohne Unterbrechung der weiteren Kommunikation.
  • Einsatz einheitlicher Easy-to-use-Steckertechnik und konfektionierter Leitungen.
  • Vor-Ort-Diagnose über LED für Störung/Betriebsbereit.
  • Schnelle Diagnose über PROFIBUS-DP und SimoCom U.
  • Schneller Modultausch ohne jegliche Neueinstellungen mit Memory Card.

Technische Daten

Motorpermanenterregter bürstenloser Servomotor
KühlungFremdbelüftung
Schwingstärkestufe (nach IEC 60034-14)Stufe N
Schutzart (nach IEC 60034-5)IP 64 (Lüfter IP 54)
Umgebungstemperatur0 °C bis +40 °C (bis +55 °C mit Leistungsreduzierung)
Wegmessgeber, eingebautAbsolut multiturn, Verfahrbereich 4096 R, Auflösung 0,005°
AnschlusstechnikLeistungsstecker, PROFIBUS-DP mit M20-Verschraubung (Kupferleitung), E/A-Signale M12-Stecktechnik
Nennspannung600 V DC
Nenndrehzahl3000 min -1;
KommunikationPROFIBUS-DP bis 12 MBit/s 4 E/A-Klemmen parametrierbar

POSMO SI

mit 1FK6-MotornNM0
DT = 100 K
I0
DT = 100 K
MNINPcalc
M0 · nN /9550
GewichtAbmessungen
H x B x L
Typmin -1NmANmAkWkgmm
1FK6 060-...30006,04,33,62,81,712,0189 x 126 x 350
1FK6 063-...300011,07,95,44,23,516,0189 x 126 x 400
1FK6 080-...30008,05,86,14,72,517,0218 x 155 x 353
1FK6 083-...300016,010,49,56,95,022,0218 x 155 x 391
1FK6 100-...300018,012,210,87,65,726,0237 x 192 x 376

Folgende Motoroptionen sind möglich:

  • Wellenende:
    • glatt
    • Passfeder
  • Haltebremse:
    • mit
    • ohne
  • Schutzart:
    • IP 64
    • IP 65 + IP 67 AS-Flansch
Alles zu SIMODRIVE POSMO SI
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen