English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
Umrichter
Motoren
Servo- und Hauptspindelmotoren
Synchronmotoren
Servomotoren 1FK7
Servomotoren 1FT6
Servomotoren 1FT7
Servomotoren 1PH8 (synchron)
Servomotoren 1FS6
Servomotoren 1FU
Asynchronmotoren
Einbaumotoren
Motorspindeln
Direktantriebe
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für Branchen
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner

Servomotoren 1FT7

Die kompakten Synchronmotoren für High Performance Anwendungen

Die 1FT7-Motoren sind permanentmagneterregte Synchronmotoren mit sehr kompakten Abmessungen. Sie erfüllen höchste Anforderungen an Präzision, Dynamik und Drehzahlstellbereich bei gleichzeitig hoher Schutzart und Robustheit. Die mit modernster Gebertechnik ausgerüsteten Motoren sind optimiert für den Betrieb an unseren vollständig digital ausgeführten Antriebs- und Regelungssystemen.
Als Kühlarten stehen Selbstkühlung, Fremdbelüftung oder Wasserkühlung zur Auswahl. Bei der Selbstkühlung wird die entstehende Verlustwärme über die Oberfläche abgeleitet, während bei der Fremdbelüftung ein angebauter Lüfter die Verlustwärme forciert abführt. Maximale Kühlung und damit auch maximale Leistung kann durch Wasserkühlung erzielt werden.

Synchronmotoren 1FT7 - für High Performance Motion Control-Anwendungen

  • Vierfache Überlastfähigkeit
    (bei Selbstkühlung) für hohe Dynamik über einen großen Drehzahlbereich
  • Höchste Oberflächengüte am Werkstück
    durch höchste Rundlaufgüte und
    geringste Drehmomentenwelligkeit
  • Service- und montagefreundlich
    durch drehbare Stecker, Kreuzprofil, Stecker mit Schnellverschluss, elektronisches Typenschild und durch einfachen Gebertausch vor Ort ohne Justage

Synchronmotoren 1FT7 - das Produktspektrum im Überblick

1FT7 Compact (CT) High Dynamic (HD)
  Achshöhe Stillstands- moment Achshöhe Stillstands- moment
Selbstkühlung AH 36 - 100 2 - 70 Nm - -
Fremdbelüftung AH 80 - 100 27 - 65 AH 63 - 80 14 - 48 Nm
Wasserkühlung AH 63 - 100 10 - 125 AH 63 - 80 19 - 61 Nm

1FT7 Compact

Bemessungsdrehzahl *: 1.500 - 6.000 U/min.
Bemessungsleistung *: 0,85kW - 34,2 kW
Stillstandsmoment *: 2 Nm - 125 Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

1FT7 High Dynamic:

Bemessungsdrehzahl *: 3.000 - 4.500 U/min.
Bemessungsleistung *: 3,8kW - 21,7 kW
Stillstandsmoment *: 14 Nm - 61 Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Synchronmotoren 1FT7 - typische Einsatzgebiete

Hochperformante Motion Control- und Positionieranwendungen in Produktionsmaschinen wie z.B. Verpackungsmaschinen, Textilmaschinen, Folienziehanlagen, Druckmaschinen sowie in der Fördertechnik und in Handhabungsgeräten Vorschubantriebe in High-Performance Werkzeugmaschinen.

1FT7 Compact sind aufgrund ihrer geringen Drehmomentwelligkeit prädestiniert für den Einsatz in Werkzeugmaschinen, in denen es auf hohe Oberflächengüte und optimale Bearbeitungsergebnisse ankommt. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise finden sie auch in beengten Einbauverhältnissen ihren Platz.

1FT7 High Dynamic besitzen eine sehr geringe Rotorträgheit um extrem hohe Dynamik und kürzeste Taktzeiten zu erreichen. Die Motoren 1FT7 High Dynamic stehen in den Kühlarten Fremdbelüftung und Wasserkühlung zur Verfügung, was ihnen eine hohe Dauerleistungsfähigkeit verleiht.

Weitere Informationen

Synchronmotoren 1FT7 als Getriebemotoren
Alles zu Servomotoren 1FT7
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen