SIMOTION P350
Der Industrie-PC SIMOTION P350 sorgt durch seinen robusten Aufbau für Produktionssicherheit selbst bei härtesten thermischen und mechanischen Beanspruchungen.
Der PC wird einschaltfertig inklusive Betriebssystem (Windows XP Professional), SIMOTION Runtime-System und wahlweise Communication Boards für PROFIBUS oder PROFINET geliefert.
An den P350 können 12" oder 15'' SIMOTION-Panelfronten angschlossen werden.
Neben umfangreichen PC-Schnittstellen stehen folgende zusätzliche Schnittstellen zur Verfügung:
- 2 x taktsynchrone PROFIBUS-DP Schnittstellen
- Optional:
4 x PROFINET IO mit IRT
Stichworte für diese Seite: