Linearmotoren 1FN6
Die elektrische Zahnstange
Mit der Baureihe 1FN6 bietet Siemens selbst- und wassergekühlte Synchron-Linearmotoren, die sich durch ihre magnetlosen Sekundärteile auszeichnen. Damit lassen sich besonders hoch dynamische Anwendungen mit langen Verfahrstrecken kostengünstig realisieren. Das magnetfreie Sekundärteil erlaubt zudem den Einsatz eines hoch dynamischen Linearmotors in Umgebungsbedingungen, bei denen die Verwendung magnetischer Sekundärteile unerwünscht ist.
Da die Form des Sekundärteiles an eine Zahnstange erinnert und wegen des möglichen Einsatzes anstelle einer klassischen Zahnstangenlösung wurde für den Linearmotor 1FN6 auch der Begriff "elektrische Zahnstange" geprägt.
Linearmotoren 1FN6 - Highlights
-
Hohe Dynamik und Präzision sowie gute Regelbarkeit
-
Hohe Kraftdichte
-
Geringe thermische Dehnung und hohe Robustheit
durch großen Luftspalt
Linearmotoren 1FN6 - technischer Überblick
| |
Selbstkühlung |
Wasserkühlung |
| Maximalkraft Fmax *: |
157...8080 N |
157...1890 N |
| Max. Geschwindigkeit bei FN *: |
bis 1280 m/min |
bis 852 m/min |
| Überlastfähigkeit *: |
2,5 x FN |
1,32 x FN |
* je nach Ausführung und Typ
Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht
|
Linearmotoren 1FN6 - typische Einsatzgebiete
Durch die magnetfreie Sekundärteilspur ist der 1FN6 besonders für hoch dynamische Anwendungen mit langen Verfahrwegen prädestiniert bzw. für Anwendungen, bei denen der Einsatz magnetischer Sekundärteile unerwünscht ist. Beispiele:
- Verkettungsanlagen, Montage- und Transferlinien
- Handlingsportale und Robotikanwendungen mit langen Verfahrwegen
- Wasserstrahl- und Laserschneidemaschinen mit langen horizontalen Verfahrachsen
1FN6 Linearmotoren sind optimal abgestimmt für den Betrieb mit dem Antriebssystem SINAMICS S120.
Stichworte für diese Seite: