English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
Umrichter
High Performance Umrichter SINAMICS S
SIMOVERT MASTERDRIVES
Umrichtersysteme SIMODRIVE
SIMODRIVE 611
611 digital
611 universal
Maßblätter
SIMODRIVE POSMO
Motoren
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für Branchen
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner

Digitale Filter vom Feinsten

Resonanz keine Chance - "Bedämpfung von mechanischen Schwingungen".

Diese Funktion schaltet Eigenfrequenzen der Maschine zuverlässig aus. Ein integriertes Experten-System ermittelt die maschinenspezifischen Resonanzfrequenzen und mit parametrierbaren digitalen Filtern werden die unerwünschten Resonanzschwingungen ausgeblendet. Eine so optimierte Maschine kann mit wesentlich höherem Verstärkungsfaktor (Kv-Faktor) betrieben werden. Daher arbeiten Maschinen mit Siemens-Steuerungen präzise.


"Dynamic Stiffness Control" - DSC-Funktion

Digitale Regelungsmodule mit SINUMERIK 840D Antriebsbuskopplung enthalten die DSC-Funktion. Bei Maschinenkinematiken mit hochwertigen mechanischen Übertragungselementen ermöglicht es die DSC-Funktion gegenüber konventionellen Reglerstrukturen, eine um bis zu 5 mal größere Geschwindigkeitsverstärkung einzustellen. Lastbedingte Bahnabweichungen von der programmierten Soll-Bahn werden somit wesentlich schneller ausgeregelt. Mit der DSC-Funktion bleibt das Werkzeug daher auch bei höchsten Geschwindigkeiten und Schnittkräften auf der vorgegebenen Idealbahn.

Entwärmungslösungen für den kühlen Rechner

Mehrere Lösungen zur Entwärmung der Modulverlustleistung stehen im System zur Verfügung:
  • Interne Entwärmung
    Die Module sind in Schutzart IP 20 ausgeführt. Integrierte oder direkt am Modul angebaute Lüfter entwärmen die Modulverlustleistung in den Schaltschrankinnenraum.
  • Schlauchentwärmung
    Bei der Schlauchentwärmung ist der Kühlkörperteil - über eine Schutzartebene IP 54 - von dem Steuer- und Regelungselektronikteil getrennt. Über das Schlauchsystem werden die Leistungsteile direkt in die Schaltschrankumgebung entwärmt. Diese Lösung ist für die 300 mm breiten Netzeinspeisungs- und Leistungsmodule verfügbar.
  • Externe Entwärmung
    Die Verlustleistung des Leistungsteiles wird überwiegend direkt an die äußere Umgebungsluft des Schaltschrankes oder in einen separaten Entlüftungskanal abgegeben.
    Die Kühlkörper sind durch die Montageebene gesteckt und geben ihre Wärme an einen externen Kühlkreislauf ab. Damit ergeben sich für den Anwender Einsparungen im Aufwand für die aktiven Entwärmungsgeräte.
    Die Kühlkörper sind durch die Montageebene gesteckt und geben ihre Wärme an einen externen Kühlkreislauf ab. Damit ergeben sich für den Anwender Einsparungen im Aufwand für die aktiven Entwärmungsgeräte.
Alles zu SIMODRIVE 611
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen