Netzanschluß
Netzanschluß wie der "Global Player" ihn braucht.
SIMODRVE 611 berücksichtigt die weltweiten Netzbedingungen, d.h.:
- großer Netzspannungsbereich 3 AC 400 V bis 480 V (USA)
- direkter Betrieb an TN-Netzen
- optionell Transformatoren zur Anpassung an andere Netzspannungen und
Transformatoren für IT-Netze und TT-Netze
- zusammen mit den auf die E/R-Module (16 kW und größer) abgestimmten
Netzfiltern ist auch ein Betrieb an einem "selektiven allstromsensitiven
FI-Schutzschalter" (Nennfehlerstrom 300 mA) möglich.
Ein-/Rückspeisemodule
Durch diese geregelten Netzanschaltungen werden die Antriebsachsen netzunabhängig
von Netztoleranzen
- E/R-Module funktionieren im Netzspannungsbereich 3 AC 290 V bis 3 AC 510 V
- Mit einem E/R-Modul größerer Leistung können die aus Netzunterspannungen resultierenden
Leistungsreduzierungen abgefangen werden
- So wirken Netzeinflüsse sich nicht
auf die Vorschubantriebsdynamik, die Leistung und das Kippmoment der Hauptspindelantriebe aus
- Nur die benötigte Wirkleistung wird wirtschaftlich aus dem Netz entnommen.
Das spart Betriebskosten
- Im Bremsbetrieb wird die Leistung nutzbringend ins Netz zurückgespeist
- Dadurch sind keine aktiven Entwärmungsgeräte zur Entsorgung der Bremsenergie
aus dem Schaltschrank erforderlich
- Resultat - Umweltfreundlich
Sinusstrombetrieb reduziert deutlich die Netzoberwellenharmonischen
Die E/R-Module SIMODRIVE 611 sind serienmäßig für den Sinusstrombetrieb am Netz ausgestattet.
Mit dieser Funktion wird der Leistungsfaktor incl. aller Oberwellenharmonischen für die
SIMODRIVE 611 Antriebe am Netz auf größer 0,97 gesteigert und senkt somit für den
Maschinenbetreiber deutlich den Aufwand für seine Blindstrom-Kompensationsanlagen.
Ungeregelte Einspeisemodule
Für Einfachanwendungen von Antrieben stehen im Leistungsbereich 5 - 28 kW
ungesteuerte Einspeiseeinheiten zur Verfügung.
EMV
Die SIMODRIVE 611 Netzfilter begrenzen die von den Umrichtereinheiten ausgehenden leitungsgebundenen
Störungen auf zulässige EMV-Werte für Industriebereiche. Weitere Funktionen der Netzfilter
in Kombination mit den E/R-Modulen im Sinusbetrieb sind:
- Niederfrequente Oberwellenharmonische werden unter die Grenzwerte der VDEW-Bedingungen*)
gedämpft
- Entkopplung von Resonanzkreisen (Resonanzkreise die gebildet werden aus den meistens
nicht bekannten Netzimpedanzen und den Impedanzen des Antriebssystems)
- Keine Beeinträchtigung der Rundsteuerfrequenzbereiche
- Ableitstromarme Konzeption. Für den Einsatz von allstromsensitiven
Fehlerstromschutzeinrichtungen mit Fehlernennströmen >= 300 mA.
*) VDEW Verband der deutschen Elektrizitätswerke
Stichworte für diese Seite: