English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
Umrichter
Motoren
Servo- und Hauptspindelmotoren
Synchronmotoren
Asynchronmotoren
Servomotoren 1PH7
Servomotoren 1PH8 (asynchron)
Servomotoren 1PH4
Servomotoren 1PL6
Servomotoren 1PM4
Servomotoren 1PM6
Einbaumotoren
Motorspindeln
Direktantriebe
Software
Automatisierungs- systeme
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für Branchen
Werkzeugmaschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner

Servomotoren 1PH8 (asynchron)

Die neue Generation für Hauptantriebe

Die Motoren der Reihe 1PH8 sind speziell konzipiert für den Einsatz als Hauptantriebe in Produktionsmaschinen und im Anlagenbau.
Die Motoren stehen als Asynchron- und als Synchronvariante zur Verfügung.
Basierend auf einem flexiblen Baukastensystem lässt sich für nahezu jede beliebige Antriebsaufgabe ein passender 1PH8-Motor finden.

Servomotoren 1PH8 - die dynamischen Kraftpakete für den Maschinen- und Anlagenbau - zeichnen sich aus durch:

  • breites Leistungsspektrum
  • ausgezeichnete Performanceeigenschaften
  • hohe Kompaktheit, hohe Robustheit
  • geringe Geräuschemission
  • einfache und flexible Anschlusstechnik
Servomotoren 1PH8 (asynchron) sind Käfigläufermotoren. Sie decken ein besonders breites Leistungspektrum ab.

Servomotoren 1PH8 (asynchron) - das Produktspektrum im Überblick

In der Asynchronvariante stehen die Achshöhen 80 bis 355 zur Verfügung.

Bemessungsdrehzahl *: 400 – 6.000 U/min
Max. Drehzahl *: bis 20.000 U/min
Bemessungsleistung *: 2,8 – 1.340 kW
Bemessungsdrehmoment *: 13 – 12.475 Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Servomotoren 1PH8 (asynchron) - typische Einsatzgebiete

Hauptantriebe bei Produktionsmaschinen, z.B.

  • Papier- und Druckmaschinen, Wickler
  • Hebezeuge und Krananlagen
  • Holz-, Glas-, Keramik- und Steinbearbeitungsmaschinen
  • Prüfstände
  • Pressen
  • Kunststoffmaschinen
  • Textilmaschinen
  • Drahtziehmaschinen

Weitere Informationen

Alles zu Servomotoren 1PH8 (asynchron)
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen