Kompakt, stark, einfach,... einfach genial
SINUMERIK 828D
Das Kraftpaket in der Kompaktklasse
SINUMERIK 828D ist eine panel-basierte CNC-Steuerung für anspruchsvolle Anwendungen auf Dreh- und Fräsmaschinen, wie sie typischerweise in der Werkstatt eingesetzt werden. Sie vereinigt CNC, PLC, Bedien- und Achskontrollfunktionen auf einer kompakten und robusten Einheit, die in jedes Bedientafelgehäuse passt. Es gibt zwei Varianten für den horizontalen und vertikalen Einbau.
Mit ihren leistungsfähigen CNC-Funktionen setzt die SINUMERIK 828D neue Maßstäbe in der Klasse der Kompakt-CNCs. Dank eines umfangreichen CNC-Progammierpakets ist die Sinumerik 828D optimal für alle weltweiten CNC-Verbrauchsmärkte vorbereitet.
Kompakt
Maximale Leistung bei kompaktesten Abmaßen:
- 10,4" Farbdisplay
- QWERTY CNC-Volltastatur
- USB, CF-Karte, Ethernet an der Panel-Frontseite
Stark
Hoch performante CNC-Funktionen:
- 80bit NANOFP-Genauigkeit
- Technologiepaket SINUMERIK MDynamics mit der neue Funktion Advanced Surface
- Übersichtliche Werkzeugverwaltung
- Leistungfähige kinematische Transformationen
Einfach
Einfache Programmmierung
- ShopMill / ShopTurn - kürzeste Programmierzeiten für Einzelteile und Kleinserien
- programGUIDE- kürzeste Programmlaufzeiten und maximale Flexibilität für große Losgrößen
- ISO-Dialekt – optimale CNC Programmkompatibilität
Einfache Inbetriebnahme
- Easy Archive – optimale Applikations-Updates
- Easy Extend - anwenderfreundliche Erweiterung von Maschinenkomponenten
Einfach Genial
- Animated Elements- einzigartige graphische Visualisierung
- Integrierte Online-help - schnelle themenbezogene Hilfe
- Easy Message – Übertragung des Maschinenstatus per SMS
Presseinformationen
Stichworte für diese Seite: