English | Italiano
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte & Systeme
Antriebstechnik
Automatisierungs- systeme
PLC SIMATIC
MC System SIMOTION
CNC SINUMERIK
Bedien­komponenten
SINUMERIK 802
SINUMERIK 802D sl
SINUMERIK 810D
SINUMERIK 840D
SINUMERIK 840D sl
SINUMERIK 840Di
SINUMERIK 840Di sl
HMI-Software
Bedienen und Programmieren
Open Architecture (OEM)
MCIS
ePS Network Services
eP-Performance
eP-Dynamic
eP-Access
Solution Partner
SINUMERIK Safety Integrated
Systemver­kabelung / Schaltschränke
Kommunikation
Messsysteme SIMODRIVE sensor
Safety Integrated
Branchen-Produkte
Weitere Themen
Lösungen für Branchen
Werkzeug­maschinen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner
Vorausschauende Wartung

eP-Performance

Standardisierte Testverfahren helfen dem Maschinenbediener, der Instandhaltung oder dem Servicetechniker des Maschinenherstellers, schnell den Zustand der Maschine zu ermitteln und in Beziehung zu bereits ermittelten Werten zu stellen.
Durch die kontinuierliche Bewertung des Zustandes der Werkzeugmaschinen können frühzeitig Trends erkannt und rechtzeitig Maßnahmen durchgeführt oder geplant werden.
Einzelne Maschinenkomponenten können darüber hinaus zyklisch überwacht werden.

    Die Nutzung von eP-Performance ermöglicht Ihnen die
    Reduzierung von Instandhaltungskosten und von ungeplanten Stillständen:
  • Vorausschauende Wartung und
    optimierte Disposition von Ersatzteilen

    durch standardisierte Testverfahren und kontinuierliche Bewertung des Maschinenzustandes.
  • Optimierung von Inspektion und Wartung
    durch Trendanalyse der Testergebnisse.

Die Testverfahren und die maschinen-spezifischen Ergebnisse der Tests werden auf den ePS- Servern den Anwendern zur Verfügung gestellt. Eine kontinuierliche Bewertung der Testergebnisse kann mit Hilfe der Trendanalyse über den Lebenszyklus einer Maschine hinweg erfolgen. Vorausschauende und gezielte Planung von Instandsetzungsmaßnahmen und die Optimierung von Inspektion und Wartung sind damit möglich. Kritische Zustände sind frühzeitig erkennbar. Zeit zum geplanten Handeln bleibt und ungeplante Stillsetzungen der Maschinen lassen sich dadurch minimieren. Die Instandhaltung bzw. der Herstellerservice erkennt nutzungsabhängig, welche Ersatzteile wann und wo vor Ort sein müssen. Die optimale Disposition der Ersatzteile trägt zur Senkung der Instandhaltungskosten bei.

    Mit eP-Performance stehen Ihnen folgenden Funktionen zur Verfügung:
  • Kreisformtest, Gleichlauftest, Universalachsentest
  • Planung und Überwachung des zyklischen Durchführens der Tests
  • Zyklische Überwachung der Laufleistung der Vorschubachsen und Spindeln

Alles zu ePS Network Services
SINUMERIK Manufacturing Excellence
SINUMERIK Manufacturing ExcellenceSetzen Sie mit SINUMERIK Manufacturing Excellence auf eine Kombination aus Produkten, Lösungen und Dienstleistungen zur Optimierung Ihrer Fertigung - über den gesamten Lebenszyklus Ihrer
Maschine.  
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen