Der Einbau- Torquemotor für Anwendungen mit höchsten Drehmomenten und hoher Genauigkeit
Einbau-Torquemotoren sind flüssigkeitsgekühlte, hochpolige permanenterregte Drehstrom-Synchronmotoren. Die Motoren werden als Einbaukomponenten geliefert. Für eine komplette Antriebseinheit sind zusätzlich ein Lager und ein Gebersystem notwendig.
Einbau-Torquemotoren 1FW6 - damit setzen Sie auf:
Hohe Dynamik
Hohe Wiederholgenauigkeit
Keine mechanischen Übertragungselemente wie Kupplungen oder Getriebe nötig
Einbau-Torquemotoren 1FW6 - das Produktspektrum im Überblick:
Bemessungsdrehzahl *:
40 - 650 U/min
Bemessungsdrehmoment *:
109 - 5760Nm
maximales Drehmoment *:
179 - 10900Nm
* je nach Ausführung und Typ
Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht