English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Neu im Web
Veröffentlichungen
Events & Messen
SPS/IPC/DRIVES 2008
Rückblick
JIMTOF 2008
EuroBLECH 2008
AMB 2008
IMTS 2008
ITMA Asia 2008
TOC Asia 2008
INTEC 2008
Trans Middle East 2007
SPS/IPC/DRIVES 2007
Einweihung TAC
OMAC-Weihenstephan-Meeting
Hannover Messe 2007
Turning Days 2007
INTEC 2007
IMTEX 2007
Forum Mechatronik
Spatenstich
Ausgezeichnet
Newsletter
18.04.2007 - Hannover

OMAC-Weihenstephan-Meeting

Ist die Harmonisierung zweier Standards möglich?

Wie können zwei verschiedene Standards harmonisiert werden – das war Thema des von Siemens initiierten Treffens im Rahmen der Hannovermesse 2007. Eingeladen waren Vertreter der Nutzerorganisation OMAC und Weihenstephan sowie Endkunden und Maschinenbauer.


Herr Rudolf Meier, Leiter des Geschäftzweiges Motion Control von Siemens Automation & Drives PM, eröffnete die Veranstaltung und unterstrich dabei die Bedeutung der Standardisierung für die Verpackungsindustrie zur Reduzierung der TCO "Totally Costs of Onwership".

Anlass für das Treffen waren die Anfragen von Endkunden, sprich Maschinenanwendern, an Siemens, sie bei der Umsetzung von Verpackungslinien durch Bausteine für SIMOTION und SIMATIC nach internationalen Standards zu unterstützen.

Ziel: Kosten und Risiken minimieren

Beide Standards haben das gleiche Ziel: Die Integrationsrisiken und -kosten bei einer Verpackungslinie zu minimieren. Was liegt da näher als zu harmonisieren und somit den Aufwand für alle Seiten zu reduzieren?

Die Gremien sahen es bereits in den ersten Diskussionen als sinnvoll an, die Harmonisierung in den zukünftigen Versionen einzupflegen. Wesentlich zur Diskussion beigetragen haben dabei unter anderem Vertreter der Firmen P&G sowie SAB Miller.

Folgende konkrete Vereinbarungen wurden getroffen:

  • Weihenstephan wird aus eigener Standardisierung auf das State Model verzichten und stattdessen auf das von OMAC verweisen.
  • Begrifflichkeiten werden vereinheitlicht.
  • Packtags V3 werden dahingehend überarbeitet, dass sie auch die branchenspezifischen Erweiterungen von Weihenstephan unterstützen.
  • Auf dem nächsten OMAC Steering Committee wird besprochen, inwiefern weitere industriespezifische Erweiterungen (neben Bottling)
    in den Umfang der Guidelines aufgenommen und damit von OMAC definiert werden sollen.
  • Es soll eine eindeutiger definierte Vorgabe von "Pflicht"-Tags geben.

Alle diese Vereinbarungen sind vorbehaltlich einer Abstimmung
in den jeweiligen Gremien.

Gute Chancen für die Zukunft

Die Harmonisierung ist damit einen guten Schritt vorangekommen. Man geht von einer Umsetzung innerhalb des laufenden Jahres aus.

Es liegt dann an den OEMs, wie der am Meeting beteiligte KHS AG, diesen harmonisierten Standard in ihre Maschinen zu integrieren.

Follow-up per Telcos und weiteres Face-to-Face Meeting wahrscheinlich zur PackEpo in Las Vegas.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen