English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Neu im Web
Veröffentlichungen
Events & Messen
SPS/IPC/DRIVES 2008
Rückblick
Ausgezeichnet
Newsletter
Am 13.06.2007 in Erlangen

Eröffnung Technologie- und Applikationscenter mit Bildergalerie

Am 13. Juni wurde das neue Technology and Application Center (TAC) in Erlangen offiziell dem Fachpublikum präsentiert. In Fachvorträgen und geführten Touren konnten die Besucher sich über die neuen Einrichtungen zur Demonstration und Schulung für Maschinenhersteller und Anwender informieren. Bob-Spitzensportlerin Sandra Kiriasis verlieh der Veranstaltung zusätzlichen Glanz.

Es ist das neue Aushängeschild für den Bereich Motion Control bei Siemens: Ein neues Applikationszentrum mit circa 7000 Quadratmetern Geschossfläche, einzig und allein dafür geschaffen, die Anwender von Werkzeugmaschinen und anderer Produktionsmaschinen zu unterstützen.

Neben zwei Schulungsräumen, die voll mit der SINUMERIK®-Trainingssoftware Sinutrain und aktuellen SINUMERIK®-Steuerungen ausgestattet sind, gibt es eine Maschinenhalle mit sechs Maschinenstellplätzen.

Top ausgestatteter Maschinenpark mit SINUMERIK®

Für den Anfang sind hier vier moderne Werkzeugmaschinen installiert. Es handelt sich dabei um zwei Fräs- und zwei Drehmaschinen, die jeweils mit SINUMERIK® 840D sl oder 802D sl ausgestattet sind. Diese Maschinen kommen für die Technologieentwicklung, Demonstrationen und Schulungen für Maschinenhersteller und Endanwender zum Einsatz. Von der einfachen Bearbeitung bis hin zum Formenbau können alle interessanten Anwendungen der SINUMERIK® im Werkstattbereich direkt an Maschinen gezeigt werden. Zusammen mit den Kunden werden Automatisierungslösungen erprobt und weiterentwickelt. Außerdem werden diese Maschinen auch zur Schulung der Bediener verwendet. Aber nicht nur CNC-Freaks sollen sich hier wohl fühlen. Das TAC wird zukünftig eine Plattform für viele Fragen rings um die Zerspanungstechnik (Werkzeuge, Spannmittel, CAD/CAM u.v.m.) bieten, d.h. Technologiepartner finden hier ebenfalls eine Kommunikationsplattform.

Bildergalerie der Eröffnungsverantstaltung
www.siemens.de/cnc4you
Pressemitteilung
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen