ECO-RTG
Eines der Hauptthemen bei Containerterminals ist der Umweltschutz sowie Energieeinsparung.
Mit dem ECO-RTG-System wird der Energieverbrauch von dieselelektrischen Anlagen reduziert.
Durch den Einbau des Leistungsüberwachungssystems wird der Energieverbrauch minimiert.
Das ECO-RTG-System von Siemens bietet folgende Vorteile:
- Verringerung der Brennstoffkosten
(Ein Feldtest hat mehr als 50 % Ersparnis ergeben)
- Verringerter Emissionsausstoß (Lärm, Rauchgase)
- Kleinerer Antrieb
- Optimiertes Drehzahlverhalten des Dieselgenerators.