|
|
Prädikative Maintenance
Vor Ausfall rechtzeitig und begründet vorwarnen
SIRIUS Schütze mit Restlebensdauermeldung RLT*
(*remaining life time)
SIRIUS Schütze mit Restlebensdauermeldung RLT schalten Drehstromabzweige
von 55 kW bis 250 kW bei 400 V. Die Funktion RLT erfasst den Verschleiß / Abbrand
der Hauptkontakte und meldet optisch und elektrisch rechtzeitig einen anstehenden Kontaktwechsel.
RLT hilft bei der Planung von Instandhaltungsmaßnahmen und macht routinemäßige Sichtkontrollen
der Hauptkontakte überflüssig.
zur Produkt Website
ET 200S High Feature Motorstarter
Die Motorstarter High Feature bieten auf Grund des selektiven
Schutzkonzeptes mit elektronischer Überlastüberwachung auch die
Möglichkeit der Stromerfassung und Überwachung via Bus. So
können Stromgrenzwerte im Gerät hinterlegt und überwacht werden.
Z.B. ein gerissener Keilriemen oder eine überfüllte Mühle wird vor
Überlastabschaltung selektiert. Der Prozess kann so rechtzeitig in den
sicheren Zustand gefahren werden. Selbst im Überlastfall kann
anstelle der sonst üblichen harten Abschaltung alternativ das
Kommando zum geregelten Herunterfahren der Anlage gegeben
werden.
zur Produkt Website
IQ-Sense
Diagnoseinformationen wie z.B. Verschmutzungswarnung, Lebensdauerüberwachung, Drahtbruchkontrolle und Kurzschlussüberwachung
aus dem Sensor werden über eine einfache 2-Drahtleitung an die
Steuerung übertragen. Eventuelle Anlagenstillstände werden so
vermieden bzw. auf ein vorher nie gekanntes Minimum reduziert.
zur Produkt Website
|
|
|
|