|
|
Korrektive Maintenance
Fehler schnell melden, finden, beheben helfen
Diagnose
SIMATIC System- und Prozessdiagnose
SIMATIC System- und Prozessdiagnose erkennt und meldet Fehler einfach und sicher.
Meldungen für das Bedien- und Instandhaltungspersonal werden bereitgestellt und zwar dort,
wo sie benötigt werden an den maschinennahen HMI-Geräten und auf WinCC.
Überwachen Sie die Zustände und Abläufe Ihrer Anlage oder Maschine, mit SIMATIC STEP7, S7 PDIAG und ProAgent.
Das Anlagen-/ Maschinenpersonal wird bei der Störungssuche sowie Störungsbehebung durch automatische
Ermittlung der Informationen über die Fehlerursache optimal unterstützt und dadurch:
 |
wird die Anlagenverfügbarkeit erhöht
|
 |
werden die Stillstandszeiten verkürzt.
|
Systemdiagnose mit PROFIBUS-DP und SIMATIC
Mit den PROFIBUS DP Diagnose Produkten und Funktionen tragen wir den, durch die zunehmend
denzentraleren Automatisierungskonzepte, gewachsenen Anforderungen der Instandhaltung Rechnung.
Diagnose-Repeater
Neben der normalen Repeater Funktionalität verfügt der Siemens Diagnose-Repeater über Funktionen
zum lokalisieren von Fehlern in der Busverkabelung wie z.B. Leitungsbrüche, Kurz- und Schirmschlüsse
sowie fehlende Abschlusswiderstände. SIMATIC Systemdiagnose
Die PROFIBUS Diagnose ist integrierter Bestandteil der STEP-7 HW-Konfig Diagnosefunktionen,
den CPU Diagnosepuffern und der STEP-7 Funktion "Systemfehler melden"
PROFIBUS Diagnosepaket
Das PROFIBUS Diagnosepaket besteht aus einem Funktion-/ Datenbaustein sowie
Diagnosebildern für die gängigen SIMATIC HMI Geräte.
kostenloser Download des Paketes
MOTION SCOUT/TRACE
Mit Simotion lassen sich Überwachungsfunktionen wie z.B. auf
den maximal zulässigen Strom eines Antriebs realisieren. Eine
Überschreitung des Werts wird dem Bediener oder Anlagenfahrer
signalisiert. Die Engineering Software SIMOTION SCOUT unterstützt
Service und Instandhaltung im Diagnosefall u.a. bei einer weitergehenden
Soll-/ Istwert-Analyse von Bewegungen.
zur Produkt Website
ServiceLab Software für SIMATIC
ServiceLab ist ein Softwarepaket zur Installation auf SIMATIC Programmiergeräten und anderen PCs.
Mit ServiceLab können Sie auf alle Daten, die im Prozessabbild der SIMATIC S5 / S7 Steuerung abgelegt sind,
komfortabel zugreifen und diese analysieren, visualisieren und archivieren.
ServiceLab ist ein wertvolles Werkzeug für die Instandhaltung z.B. zum Überprüfen von Funktionsabläufen,
anfertigen von Messprotokollen auch für Langzeitmessungen, Grenzwertüberwachungen etc. und bietet damit eine
unschätzbare Unterstützung auch beim Auffinden von sporadischen Fehlern.
Remote Control Systems (RCS)
RCS @Event sowie RCS Host und RCS Viewer sind Module aus der Motion Control Information System (MCIS) Produktfamilie.
Mit der Alarm-E-Mail Software RCS @Event für Maschinen mit SIMOTION- und SINUMERIK-Steuerungen kann das Service- oder
Instandhaltungspersonal weltweit und rund um die Uhr auf Alarme und Meldungen reagieren.
Die sofortige und direkte Benachrichtigung des zuständigen Personals durch das automatische Versenden von E-Mails oder
SMS verkürzt Reaktions- und damit Stillstandszeiten. Im Falle einer Störung kann mittels der Software RCS Host bzw.
RCS Viewer eine Ferndiagnose per Email angefordert und durchgeführt werden, um die Fehlerursache online zu beheben bzw. einzugrenzen.
Evtl. notwendige Serviceeinsätze können gezielter vorbereitet werden.
Ferndiagnose für SINUMERIK
Mit dem Produkt "Ferndiagnose" für SINUMERIK
 |
reduzieren Sie die Maschinenausfallzeiten durch schnelle Diagnose und zielgerichtete Einsatzvorbereitung
|
 |
optimieren Sie die Inbetriebnahmezeiten durch einen zentralen Support
|
 |
steigern Sie deutlich die Wirtschaftlichkeit durch Minimierung der Service und Reisekosten
|
 |
nutzen Sie den Know-how-Transfer vom Serviceanbieter zum Bedienpersonal
|
 |
setzen Sie Ihre eigenen Service-Mitarbeiter rationell ein.
|
Ferndiagnose ist nicht nur über das Telefonnetz möglich, sondern auch durch Ethernet-Netzwerke.
So können Sie z.B. Ferndiagnose lokal im Standortnetz (LAN) oder auch standortübergreifend (WAN) durchführen.
Die Nutzung des Internets ist genauso möglich.
zur Produkt Website
SIMATIC TeleService für S7 / C7
Über SIMATIC TeleService können Stand-alone Steuerungen oder auch über MPI oder PROFIBUS
verbundene Steuerungen von einer zentralen Leitstelle aus ferngewartet werden.
Die Verbindung zum Automatisierungssystem kann dabei erfolgen über:
 |
Analoges Telefonnetz / ISDN oder
|
 |
Mobilfunknetz
|
Es können alle SIMATIC S7 Programmierwerkzeuge sowie SIMATIC ProTool/Pro oder WinCC verwendet werden.
Die Routing Funktion ermöglicht einen Online Zugriff auf PROFIBUS-DP und Industrial Ethernet Teilnehmer vor Ort.
An der Anlage sind weder Programmiergerät noch Programmierwerkzeuge erforderlich.
|
|
|
|