|
|
Klare Visualisierung. Alles im Überblick. SIMATIC Maintenance Station
SIMATIC Maintenance Station verschafft Ihnen schnell einen klaren Überblick über den Zustand Ihrer Automatisierung.
Die relevanten Daten, geliefert von den verschiedensten, angeschlossenen Teilnehmern, wie Steuerungskomponenten,
Schaltgeräte, Antriebe etc. werden durch die Maintenance Station einheitlich und übersichtlich visualisiert.
Einheitliche Symbole. Sofort wissen, was los ist.
Anhand weniger, prägnanter Symbole erkennt der Instandhalter sofort
 |
Gerätezustand
|
 |
Wichtigkeit der Anforderung
|

|
Status der Instandhalthaltungsmaßnahme
|

Für den besseren Überblick. Detailansicht bei Bedarf.
Neben der einheitlichen Symboldarstellung ist für eine klare Übersicht die hierarchische
Strukturierung der Informationen, bei der der Instandhalter ausgehend von einer Übersichtsdarstellung
(Anlagensicht) im Bedarfsfall Zugriff auch auf alle Details der Komponenten und Geräte hat.
Die Möglichkeit auch in der Betriebsphase auf diese Detailinformationen zuzugreifen und dies
schnell tun zu können, bietet der Instandhaltung enorme Zeitersparnis und zielsicheres Arbeiten.
Hilfreiche Hierarchie
Die Übersichtsdarstellung visualisiert mit den einheitlichen Symbolen den Zustand einer Komponente
selbst und als Sammelinformation die Zustände aller Geräte der unterlagerten Hierarchien.
Die Sammelzustandsmeldung zeigt nach der Art einer Ampel den Gutzustand bzw. die Schwere eines möglichen
Problems mit rot, gelb und grün an. Über einen Button ist ein Zugriff schrittweise auf alle unterlagerten
Hierarchieebenen bis in die unterste Geräte-Ebene möglich.
Daneben stehen weitere Sichten auf die Instandhaltungsinformationen zur Verfügung, so dass der Instandhalter
einen vollständigen Überblick über alle aktuellen instandhaltungsrelevanten Informationen des Assets vorliegen hat.
Damit ist auf einen Blick die Beurteilung des Zustandes einer Anlage möglich.
Die Informationen sind konsequent strukturiert und hierarchisch gegliedert. Die in jeder einzelnen
Bildschirmansicht dargestellte Informationsmenge bleibt für den Instandhalter immer überschaubar,
wobei er trotzdem jederzeit einfach Zugriff auf die Gesamtheit der Informationen hat.
|
|
|
|