English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SIMATIC Maintenance Station
Industrie-PC
Netzwerk
Schaltgeräte
SITOP select
Dezentrale Peripherie
Motorstarter
Antriebe
Diagnose Mechanik
SIMATIC A&D DataManagement
Anwendungs-
beispiele
Partner

SIRIUS Motorstarter

Kommunikationsfähige SIRIUS Motorstarter gibt es für jede Kundenanforderung:

Für räumlich konzentrierte Antriebe: ET 200S Motorstarter in IP20 und ET 200pro Motorstarter in IP65
Für verteilte Antriebe: ECOFAST Motorstarter in IP65

Die kommunikationsfähigen SIRIUS Motorstarter sind vollständig in Totally Integrated Automation eingebunden und können somit einfach und schnell mit den üblichen Mechanismen in die Automatisierungssysteme eingebunden und visualisiert werden. Auch was die Instandhaltung angeht, bringen sie wichtige Nutzen für Anlagenbetreiber.

Maintenance Features der SIRIUS Motorstarter

Die Motorstarter der dezentralen Peripherie ET 200pro und ECOFAST unterstützen die wichtigsten Funktionen um vorbeugende Wartung, kurze Stillstandszeiten und eine optimale Überwachung der Anlagenprozesse sicher zu stellen. Die ET 200S Motorstarter können optimal in kleinen Schaltschränken zur Dezentralisierung eingesetzt werden und bieten über den zyklischen Datenverkehr der Bussysteme eine Anzahl von Maintenance-Daten.

Vorbeugende Wartung:
Die Motorstarter der ET 200pro und ECOFAST bieten Informationen wie aktueller Phasenstrom und Überwachung des oberen und unteren Stromgrenzwertes. Zusätzliche Informationen wie Schalthäufigkeiten, Einschaltdauer des Motorstarters, Betriebsdauer des Motors, Auslösehäufigkeit, letzter Auslösestrom, lassen sich über SwitchES auslesen. Die Motorstarter der ET 200S bieten eine ausgeprägte Diagnose und übertragen den aktuell größten Phasenstrom über den zyklischen Datenverkehr des PROFIBUS/PROFINET. Zusätzliche Maintenance- Informationen können über die serielle Geräteschnittstelle ausgelesen werden.

Kurze Stillstandzeiten:
Störungen können einfach und schnell über Bus oder LEDs diagnostiziert werden. Muss der Motorstarter getauscht werden, wird das neue Gerät automatisch nachparametriert. Durch Stecktechnik für 400V und einfache Montage kann ein schneller Gerätetausch gewährleistet werden.

Optimale Überwachung der Anlagenprozesse:
Die Parameter können zusätzlich im laufenden Betrieb individuell über die DPV1-Dienste angepasst werden. Somit ist die ideale Anpassung der Parameter an die Anlagenprozesse gewährleistet.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen