English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
SIMATIC Maintenance Station
Industrie-PC
Netzwerk
Schaltgeräte
SITOP select
Dezentrale Peripherie
Motorstarter
Antriebe
Diagnose Mechanik
SIMATIC A&D DataManagement
Anwendungs-
beispiele
Partner

Diagnose von Schaltgeräten

Schütz mit Restlebensdauermeldung RLT

Die Hauptkontakte eines Schützes sind Verschleißteile. Die elektrische Lebensdauer der Kontakte wird bestimmt durch die jeweilige Belastung, die Betriebsart und Gebrauchskategorie.

Über die Funktion RLT (Restlebensdauer, engl.: remaining life time) wird der tatsächliche Fortschritt des Abbrandes jedes einzelnen der Hauptkontakte elektronisch erfasst, ausgewertet, gespeichert und bei Erreichen festgelegter Grenzen gemeldet.

Vorteile von SIRIUS Schützen mit RTL

Die zustandsorientierte Instandhaltung ermöglicht die optimale Ausnutzung des Kontaktmaterials, damit längeren Einsatz des Schützes bis zum Kontaktwechsel
Reduzierte Stillstandszeiten, erhöhte Anlagenverfügbarkeit

Sichtkontrollen vor Ort entfallen

Reduzierte Betriebskosten

Gespeicherte RTL-Daten bleiben erhalten, auch bei Ausfall der Steuerspeisespannung

Vorwarnung bei 20% Restlebensdauer

Die Meldung erfolgt über Relaiskontakt oder AS-Interface bei Erreichen einer Restlebensdauer von 20%. Über z.B. einen Digitaleingang von SIMOCODE pro und damit über PROFIBUS gelangen die Meldungen zur SIMATIC Maintenance Station.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen