|
|
Switches für Industrial Ethernet und PROFINET. Diagnose vor Ort oder über das Netz
Die Netzkomponenten von SIMATIC NET bieten neben der zuverlässigen Kommunikation auch die Möglichkeit, das Netzwerk im laufenden
Betrieb zu diagnostizieren. Damit lassen sich Schwachstellen rechtzeitig erkennen und im Fehlerfall schnell lokalisieren.
Die Industrial Ethernet Switches SCALANCE X005, X-100, ,X-200, X-200IRT, X-400, Optical
Switch Modules (OSM) und Electrical Switch Modules
(ESM) verfügen über folgende
Diagnosefunktionen:
 |
LED Anzeigen vor Ort am Gerät für Power, Port Status und Datenverkehr
|
 |
Fehlermeldekontakt Potentialfreier Fehlermeldekontakt ermöglicht die Signalisierung
eines Link-Verkehrs. Damit kann das Modul z.B. über eine Eingabebaugruppe von einer
Steuerung aus überwacht werden.
|
 |
Meldemaske für Fehlermeldekontakt Die Meldemaske wird per Tasterbedienung auf den aktuellen
Zustand des Switches (Soll Zustand) eingestellt. Sie legt fest, welche Ports und welche Spannungseinspeisungen
überwacht werden sollen. Der Meldekontakt meldet nur dann einen Fehler, wenn ein überwachter Port oder eine überwachte
Einspeisung ausfällt (Abweichung Soll-/Ist-Zustand).
|
 |
PROFINET-Diagnose
PROFINET Diagnose-Alarme von SCALANCE X-200 und SCALANCE X-400 (in Vorbereitung)können mit STEP 7 angezeigt und
auch in der Steuerung verarbeitet werden. Durch vollständige Einbindung in das SIMATIC-Konzept für Systemfehlermeldungen
wird der Engineeringaufwand bei SPS und HMI reduziert.
|
 |
Web-based Management Der integrierte Web-Server ermöglicht Konfigurations- und Diagnoseeinstellungen durch
einen Standard-Browser. Zusätzlich sind Statistikinformationen über den Web-Server auslesbar.
|
 |
Standard-Diagnose über SNMP Über SNMP (Simple Network Management Protocol) können die Switches SCALANCE X-200,
SCALANCE X-400 und OSM/ESM an beliebigen Netzwerkmanagementsystemen und mit Hilfe des SNMP OPCServers auch in HMI-Systemen überwacht
werden. Bei am Gerät auftretenden Störungen können Fehlermeldungen (SNMP-Traps) an ein Netzwerkmanagementsystem oder als E-Mail
an einen vorgegebenen Netzverwalter versendet werden. Weitere Möglichkeiten zur Diagnose bieten SCALANCE X-400 Switches mit
Virtual LAN (VLAN), IGMP-Snooping/ Querier, Rapid Spanning Tree (RSTP), Multicast-/Broadcast-Begrenzung und IP-Routing (Layer3).
|
SCALANCE X-100 Medienkonverter werden bei Industrial Ethernet für den gezielten Einsatz von
Lichtwellenleitern benötigt. Medienkonverter X-100
verfügen über einen Fehlermeldekontakt, der über einen SET-Taster an der Gerätevorderseite konfiguriert wird.
Die Vor-Ort-Diagnose erfolgt über LED.
|
|
|
|