English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
LOGO! Neuheiten
LOGO! Grundgeräte
Text Display
LOGO! Erweiterungen
LOGO! Funktionen
LOGO! Software
LOGO! Zubehör
LOGO! Komplettpakete
Anwendungsbeispiele
LOGO! - Startpaket

Das LOGO! Starterkit wurde speziell für den kostenbewussten Neuanwender entwickelt. Dieses wirtschaftliche All-in-One-Paket ermöglicht ein schnelles und einfaches Kennenlernen aller Vorteile und Möglichkeiten dieses Logikmoduls. LOGO! wird seit Jahren erfolgreich in Industrie und Handel eingesetzt und bietet eine wesentlich benutzerfreundlichere und wirtschaftlichere Lösung als herkömmliche Technologie für Schalt- und Steuerungsaufgaben.


Vorteile: Extrem einfache Konfiguration von Steuerungsprogrammen
Direkt am Gerät oder auf einem PC mit LOGO! Soft Comfort
Verknüpfen von Funktionen mit Drag & Drop
Offline-Simulation und Online-Tests (in Funktionsblock- und Kontaktplan-Schreibweise)

Professionelle Dokumentation mit einzelnen Blocknamen, professioneller Ausdruck aller nötigen Konfigurationsinformationen

Professionelle Dokumentation und Versionskontrolle der Verdrahtungspläne (mit klaren und beschreibenden selektiven Schichten z. B. für Block- und Steckerbezeichnungen, E/A-Bezeichnungen und allen relevanten Konfigurationsinformationen), einfach auszudrucken.

Großer Funktionsumfang
39 integrierte Funktionen
Verknüpfung von bis zu 200 Funktionsblöcken
Display mit Einstellung von Kontrast und Hintergrundbeleuchtung, 4 Zeilen mit 12/16 Zeichen (abhängig vom gewählten Zeichensatz), Ticker-Text und Balkendiagramme
Text, Sollwerte und Istwerte können alle gemeinsam in einer einzigen Zeile angezeigt werden, und über Balkendiagramme in einem komplexen Meldtext, mit E/A-Schaltzuständen
Parameter können direkt am Gerät in einfachen reinen Textmeldungen geändert werden
Modulare Erweiterung bis max. 24 DI/8 AI/16 DO/ 2AO
Kommunikationsmodule for AS-Interface und instabus EIB sowie Digital - und Analogmodule
Neue PWM- und analoge Arithmetikfunktionen (mit Fehlererkennung) ergänzen die vorhandenen leistungsfähigen Sonderfunktionen: PI-Regler, Rampenfunktion und analoger Multiplexer
Umfangreiche Analogwert-Referenzierung zwischen Funktionsblöcken ermöglicht noch mehr Flexibilität und Kontrolle.


DasLOGO! Starterkit enthält alles Nötige, um LOGO! kennenzulernen und zu testen

  • LOGO! 12/24RC oder LOGO! 230RC
    Zur Auswahl steht eine 12/24 V- und eine 230 V-Variante. Beide lassen sich mit verschiedenen optionalen Modulen erweitern (nicht im Starterkit enthalten).
  • LOGO! Soft Comfort V6
    Die einfache Software zum Erstellen, Testen, Simulieren, Ändern, Archivieren und Ausdrucken von Steuerungsprogrammen auf einem PC.
  • LOGO! USB PC-Kabel
    Zur Übertragung von Steuerungsprogrammen zwischen einem PC und dem Logikmodul.
  • LOGO! Handbuch
    Detaillierte Informationen zu Betrieb und Anwendung.
  • NEU!! LOGO! TD News Box Starter Kit
    Wie die oben angebotenen Starterkits, jedoch mit einem LOGO! 12/24RCo Pure-Basismodul (ohne LCD-Display) und mit dem neuen LOGO! TD Textdisplay und Schnittstellenkabel

    Das LOGO! TD lässt sich leicht in den Meldetext-Blöckenfür doppelten oder einzelnen Betrieb konfigurieren
    • Mit demselben Meldetext Funktionen für E/A-Schaltzustand, Balkendiagramme, kombinierte Textmeldungen
    • Zusätzlich 4 Funktionstasten für direkte Eingaben in den Programmcode

Varianten Bestellnummer Sprache
Starterkit mit LOGO! 12/24RC 6ED1 057-3BA00-0BA5 EN
Starterkit mit LOGO! 230RC 6ED1 057-3AA02-0BA0 EN
LOGO! TD News Box 12/24 V 6ED1 057-3BA10-0BA0 EN
Starterkit mit LOGO! 12/24RC 6ED1 057-3BA00-0AA5 DE
Starterkit mit LOGO! 230RC 6ED1 057-3AA02-0AA0 DE
LOGO! TD News Box 12/24 V 6ED1 057-3BA10-0AA0 DE



Trainer-Paket

Mit modular erweiterbaren Geräten, verbesserten Merkmalen und Funktionen, einfach programmierbar mit LOGO!Soft Comfort! – so viel mehr.

Das LOGO! Trainer-Paket enthält alles, damit Schüler und Auszubildende das universelle und innovative Logikmodul kennenlernen können. LOGO! ist bereits Prüfungsstandard an vielen Schulen und Ausbildungsinstituten und hat sich als wertvolles Schulungsinstrument erwiesen.

Machen Sie Ihre Schulungen zukunftssicher!

Mehr Informationen ...


Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen