English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
LOGO! Neuheiten
LOGO! Grundgeräte
Text Display
LOGO! Erweiterungen
LOGO! Funktionen
Grundfunktionen
Sonderfunktionen
LOGO! Software
LOGO! Zubehör
LOGO! Komplettpakete
Anwendungsbeispiele

LOGO! Funktionen
Verknüpfen von Funktionen statt Verdrahtung -
auf Tastendruck oder mit wenigen einfachen Mausklicks!

Schnell, einfach und komfortabel! Mit seinen integrierten Funktionen ist die LOGO! nicht nur optimal für eine Vielzahl von Standardlösungen geeignet - sie unterstützt auch individuelle Kundenanforderungen, z. B. besonders komfortable Bedienung und energiesparenden Betrieb.

Änderungen, Erweiterungen und Modernisierungsprojekt - leicht gemacht mit LOGO! Durch erneuten Tastendruck werden die integrierten Funktionen in einen neuen Plan eingefügt. Eine "Neuverdrahtung" war noch noe so einfach - ohne kosten- und zeitaufwendige Ersetzung oder Erweiterung der Hardware.

Vom Stromlaufplan zum LOGO! Steuerungsprogramm – so einfach! Haben Sie schon einmal ein Schaltbild oder einen Stromlaufplan erstellt? Dann werden Sie mit dem LOGO! Steuerungsprogramm bestens zurechtkommen. Das Steuerungsprogramm zeigt die zu verwendenden einzelnen Funktionen als selbsterklärende Symbole oder ‘Funktionsblöcke’ an – daher auch der Begriff Funktionsplan (Function Block Diagram, FBD). Platzieren Sie diese direkt einsetzbaren Funktion einfach mit ‘Drag & Drop’ in Ihrem Steuerungsprogramm und verknüpfen sie diese, entweder direkt am Gerät oder mit Hilfe der LOGO!Soft Comfort-Software.

Beispiel:

Nach Abschalten der Schalter S1 und S2 soll die Lampe 2 Minuten lang weiterleuchten.

Dies ist der bisher benötigte Stromlaufplan Und dies ist das neue Steuerungsprogramm mit LOGO!
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen