|
|
 |
 |
 |
 |
 |
LOGO! AM2 - Analoge Erweiterungmodule
 |
Version |
Bestellnummern |
 |
 |
 |
LOGO! AM2 |
6ED1 055-1MA00-0BA0 |
 |
 |
 |
• |
Stromversorgung 12/24 V DC |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
2 Kanäle |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
Typ wahlweise: entweder 0..10V oder 0/4..20 mA |
 |
 |
Version |
Bestellnummern |
 |
 |
 |
LOGO! AM2 PT100 |
6ED1 055-1MD00-0BA0 |
 |
 |
 |
• |
Stromversorgung 12/24 V DC |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
2 Kanäle |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
Typ PT100 (2- oder 3-Leitungsversion) |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
Messbereich –50 °C ... +200 °C |
 |
 |
Version |
Bestellnummern |
 |
 |
 |
LOGO! AM2 AQ |
6ED1 055-1MM00-0BA1 |
 |
 |
 |
• |
Stromversorgung NUR 24 V DC |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
2 Analogausgänge |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
Ausgangsbereich 0..10 V oder 0/4..20 mA |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
Alles zu LOGO! Modular Erweiterungsmodule
|
|