|
|
 |
 |
 |
 |
 |
LOGO! DM 16 – Erweiterungsmodul mit
8DE/8DA
 |
Variante |
Bestellnummer |
 |
 |
 |
LOGO!
DM16 24 |
6ED1
055-1CB10-0BA0 |
 |
 |
 |
• |
Versorgungsspannung
DC 24 V |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
8
DE DC 24 V |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
8
DA DC 24 V, 0.3 A |
 |
 |
Variante |
Bestellnummer |
 |
 |
 |
LOGO! DM16 24R |
6ED1 055-1NB10-0BA0 |
 |
 |
 |
• |
Versorgungsspannung
DC 24 V |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
8
DE DC 24 V |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
8
DA Relais, 5 A je Relais |
 |
 |
Variante |
Bestellnummer |
 |
 |
 |
LOGO!
DM16 230R |
6ED1
055-1FB10-0BA0 |
 |
 |
 |
• |
8
DA Relais, 5 A je Relais |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
8
DE AC/DC 115/230 V |
 |
 |
|
 |
 |
 |
• |
8
DA Relais, 5 A je Relais |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
Alles zu LOGO! Modular Erweiterungsmodule
|
|