English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
LOGO! Neuheiten
LOGO! Grundgeräte
LOGO! Basic
LOGO! Pure
Text Display
LOGO! Erweiterungen
LOGO! Funktionen
LOGO! Software
LOGO! Zubehör
LOGO! Komplettpakete
Anwendungsbeispiele

LOGO! Basismodule

LOGO!
8 Digitaleingänge
- bis zu 4 können bei den 12/24 & 24 V DC-Basismodulen 0-10 V DC AE sein
- bis zu 4 weitere können bei den 12/24 & 24 V DC-Varianten 5 kHz-Zähler sein
4 Digitalausgänge eingebaut (10 A Relais- oder 0,3 A Transistor-Varianten)
Anzeige von bis zu 50 Meldetexten mit Ist- und Sollwerten sowie direkte Änderung von Werten im Display mit enfachen Textmeldungen (nicht bei den LOGO! Pure-Varianten). Komplexe Meldetexte unterstützen jetzt mehrere E/A-Schaltzustandsanzeigen in ein und derselben Meldung und bis zu 4 senkrechten und/oder horizontalen Balkendiagramm-Anzeigen
Automatische Sommerzeit / Winterzeit-Anpassung spart Wartungaufwand, und Wartungsarbeiten lassen sich mit dem Betriebsstundenzähler effektiv planen
Passwortschutz sichert Know-how und beschränkt den Zugriff auf Parameter
39 vorgetestete Funktionen integriert, d. h. es sind keine zusätzlichen Geräte wie z. B. Betriebsstundenzähler erforderlich
Unterstützt die Verknüpfung von 200 Funktionsblöcken zur Implementierung einer Vielzahl von Funktionen
Integrierte Datenrastung (retentiver Status) gewährleistet völlige Betriebssicherheit der aktuellen Werte bei Stromausfall
Unterstützt flexible Erweiterung auf bis zu 24 DE, 16 DA, 8 AE, 2 AA; d. h. geeignet für zahlreiche erweiterbare Anwendungen mit Schutz der Anfangsinvestition
ZUR LIVE DEMO!
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
 Verwandte Themen
Web based Training
Tools & Demosoftware
Micro Automation Sets