English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
LOGO! Neuheiten
Neu in der Baureihe 0BA6
Drei neue Sonderfunktionen
LOGO! Grundgeräte
Text Display
LOGO! Erweiterungen
LOGO! Funktionen
LOGO! Software
LOGO! Zubehör
LOGO! Komplettpakete
Anwendungsbeispiele
ZUR LIVE DEMO!

Highlights der neuen Baureihe 0BA6


Hardware

Eine dezentrale Anzeigeeinheit: das LOGO! TD Textdisplay (mit mitgeliefertem Schnittstellenkabel zum Anschluss an jedes Basismodul 0BA6)
Polaritätsunabhängiger Stromversorgungsanschluss für 12 V DC oder 24 V AC/DC
Einstellung von Kontrast und Hintergrundbeleuchtung
Identische Anzeige als 'Basic'-Variante für Basismodule oder separate Meldetext-Displays
IP65 bei ordnungsgemäßem Schalttafeleinbau
6 Tasten mit Druckpunkt wie 'Basic'-Variante für Basismodule
4 zusätzliche Funktionseingabetasten für direkte Eingaben in den Programmcode
Einfache Konfiguration mit Meldetext-Funktionsblock im Programmcode
Unterstützt die gleichen 10 Menüsprachen und zugehörigen Zeichensätze wie die 'Basic'-Variante für Basismodule

4 Analogeingange direkt am Basismodul
Bei den Basismodul-Spannungsvarianten 12/24RC(o) und 24(o) können die Digitaleingänge I7 & I8 auch als Analogeingänge 0-10 V DC bzw. AI1 & AI2 verwendet werden (wie in der Version -0BA5)
Zusätzlich können die Digitaleingänge I1 & I2 jetzt auch als AI3 & AI4 verwendet werden. (Die Nummerierungsweise bewahrt die Rückwärtskompatibilität von Code für ältere Versionen, der weiterhin für die neuen Basismodule verwendet werden kann – diese Option ist per Menü auswählbar).

4 Hochgeschwindigkeitszähler direkt am Basismodul
I3, I4, I5 & I6 haben ebenfalls Hochgeschwindigkeitszähler-Funktionalität bis zu 5 kHz bei den Basismodul-Spannungsvarianten 12/24RC(o) und 24(o).

Verbesserte interne Firmware für LOGO! 0BA6 Basismodul

Interne Prozcessor-Geschwnindigkeitsverbesserung und mehr Speicher zur Unterstützung von bis zu 200 Programm-Funktionsblöcken

Dies unterstützt auch die erhöhte Anzahl von Meldungstexten (50), jeweils mit verbesserten Darstellungsmerkmalen wie:
E/A-Statusanzeige in einem einzigen Meldungstext
Bis zu 4 Balkenanzeigen horizontal/vertical/beide
Einschalt-Textanzeige
Regler für Hintergrundbeleuchtung
Umschaltung zwischen 2 Sprachen und/oder Zeichensätzen (einschließlich Kyrillisch, Chinesisch & Japanisch)
‘Ticker-Text’-Funktion zur zeichenweisen oder zeilenweisen Anzeige längerer Meldungen bis zu 24/32 Zeichen (abhängig vom ausgewählten Zeichensatz)

Weitere Features
PWM (Pulse Width Modulation) Steuerblock für digitale Ausgabe zur Annäherung an analoge Steuerung langsamerer Prozesse (z. B. Regelung für ein Heizelement)
Analoge Arithmetikfunktionen – mathematische Bearbeitung von Eingängen oder interner analoger Werte mit (+, -, /, x) in beliebiger Priorität
Prüfblock für analoge Arithmetikfunktionen – zur Verwendung mit dem Block für analoge Arithmetik zur definierten Behandlung von ‘Überlauf’- oder ‘Division durch Null’-Fehlern, erlaubt bessere Kontrolle der Programmlogik.
Die folgenden Sonderfunktionen unterstützen neue Funktionalitäten:
   - Meldetext
   - Betriebsstundenzähler
   - Wochenzähler
   - Jahreszähler
   - Analoge Zeitüberwachung (Watchdog)
   - Vorwärts-/Rückwärtszähler
Verbesserte Referenzparameter für Analogwerte bedeuten, dass viel mehr der bisherigen (und neuen) analogen Funktionblöcke jetzt Werte aus anderen referenzierten Analogfunktionen verwenden können, was die Flexibilität und Nutzbarkeit der Programme verbessert.

Vohandene Features seit 0BA5
Analogmodul mit zwei Analogausgängen 0–10 V (0-10 V & 0/4-20 mA Ausgangsversion in Q1 2009 verfügbar)
PI -Regler zur Temperaturregelung (jetzt mit Trenddiagramm während der Programmüberwachung)
Zweistufige Rampensteuerung (z. B.) zur Steuerung von
  Frequenzumrichtern
Analogmultiplexer, z. B. für die Lichtsteuerung
Neues digitales DM 16 Erweiterungsmodul
Kompatibel mit Gerätegeneration 0BA4 & 0BA5


Software

Funktionsblöcke für einfache Regelkreise, Rampensteuerung und analoge Multiplexer (MUX) sind jetzt ebenfalls in der Software integriert. Vordefinierte Parametersätze für Standardanwendungen können für die Regelfunktion gewählt werden. Verstärkung und Integralzeit können nach Bedarf eingestellt werden. Mit Hilfe der Rampenfunktion ist die Annäherung an zwei Analogwerte über Rampen möglich.

Beschleunigung und Verzögerung sind einstellbar, und es kann sogar der maximale Ausgangswert vorgegeben werden. Der analoge Multiplexer verknüpft Binäreingänge und liefert am Ausgang bis zu vier Standard-Analogwerte in Abhängigkeit von zwei Binäreingängen – z. B. zur Ansteuerung von Dimmern oder Lüftern.

Zusätzlich lassen sich in LOGO!Soft Comfort die folgenden LOGO! TD-Funktionen konfigurieren:
Einschaltbild
Funktionstasten
Meldetexte
Hintergrundbeleuchtung
Kontrasteinstellung

Neue Funktionen der Programmierumgebung
LOGO! Soft Comfort V6.0 bietet in Verbindung mit der LOGO! 0BA6 Geräteserie die folgenden neuen Funktionen:
Möglichkeit, Anwenderprogramm und Passwort aus der LOGO! 0BA6 zu löschen
Zusätzliche Sprachen, Auflösung und Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige der LOGO! 0BA6
Online-Überwachungsfunktion für KOP-Programme
Anzeige des Analog-Ausgangswertes des PI-Reglers in einer Trenddarstellung während der Simulation oder Online-Überwachung
Kommunikation zwischen PC und LOGO! 0BA6 per Modem
Kommunikation zwischen PC und USB LOGO! Basismodul über USB-Kabel
Neue Speicherkarte, Batteriekarte und kombinierte Speicher-/Batteriekarte für LOGO! 0BA6 Geräte.

Geänderte Funktionen
In folgenden Bereichen gibt es Änderungen in LOGO!Soft Comfort V6.0:
Anzahl der Anwenderprogrammblöcke auf 200 erhöht
Zusätzlicher gepufferter Speicher für insgesamt 250 Byte
Konfigurationsunterstützung für alle E/A-Änderungen an LOGO! Basis- und Erweiterungsmodulen

Vorgängerversionen
Informationen über Funktionen, die in Version vor LOGO! Soft Comfort V6.0 neu waren, finden Sie in der Dokumentation zu den Vorgängerversionen. Aktuelle und frühere Dokumentationen finden Sie auf der Dokumentations-Website.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen