English
Kontakt | Sitemap | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
Produkte
HT-direct (6 bis 42 kNm)
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen
www.siemens.de/ht-direct

Hochleistungs-Torquemotoren HT-direct

Niedrigere Betriebskosten - höhere Verfügbarkeit

HT-direct-Motoren sind permanenterregte Synchronmotoren, die hohe Drehmomente bei niedrigen Drehzahlen direkt an der Arbeitsmaschine zur Verfügung stellen können. Durch die Permanentmagnetläufer können hohe Wirkungsgrade und gute Leistungsfaktoren auch bei niedrigen Drehzahlen erreicht werden.

HT-direct

Die HT-direct-Motoren werden als abgestimmtes System zusammen mit SINAMICS-Frequenzumrichtern angeboten. Das System HT-direct-Motor / SINAMICS-Umrichter stellt eine langlebige Antriebslösung bei niedrigen Lebenszykluskosten und hohem Wirkungsgrad für Anwendungen mit niedrigen Arbeitsdrehzahlen zur Verfügung.


HT-direct

HT-direct - Kundennutzen

  • Der Wirkungsgrad der HT-direct-Motoren ist bei langsam laufenden Antrieben ca. 2 bis 3 % höher als bei vergleichbaren Antriebskonzepten. Dies bedeutet z.B. für einen 1000 kW Motor eine Ersparnis von 33 kW, was umgerechnet eine jährliche Einsparung von ca. 15000 € bei einer Betriebsdauer von täglich 8 Stunden ergibt.
  • Durch die hochpolige Antriebsausführung sind der Platzbedarf und die Masse der Motoren geringer als bei vergleichbaren Asynchronmaschinen. Die langsam laufenden Motoren der HT-direct-Reihe ermöglichen in vielen Fällen den Wegfall des Getriebes (Verringerung von Engineering-, Montage- und Wartungsaufwand, geringeres Investment und niedrigere Betriebskosten).
  • Umweltfreundliches System (ggf. kann eine Getriebeölentsorgung entfallen; energiesparendes Antriebssystem)
  • Wirtschaftliches, optimal aufeinander abgestimmtes Antriebssystem SINAMICS-Umrichter und HT-direct-Motor, geberlos betreibbar.
  • Durch die lange Lagerlebensdauer (nominelle Lagerlebensdauer > 60000 Stunden) sind HT-direct-Motoren wartungsarm und haben eine hohe Verfügbarkeit, insbesondere bei Applikationen, bei denen ein Getriebe entfallen kann.
  • Spezielle kundenspezifische Anpassung.

HT-direct - Technische Daten im Überblick

Kurzübersicht
Wassergekühlte Motoren

200 bis 2080 kW
6000 bis 42000 Nm

Fremdbelüftete Motoren

150 bis 1250 kW
5000 bis 23000 Nm

Achshöhen

400, 450, 500 mm

Bemessungsdrehzahlen

200, 300, 400, 500, 600, 800 min-1

Bemessungsspannungen

400, 460, 690 V

Frequenzumrichter

SINAMICS S120, SINAMICS S150, SINAMICS G130, SINAMICS G150,
Betrieb mit Geber und geberlos

Schutzart

IP55

Kühlart

IC71W (wassermantelgekühlt)
IC416 (rippengekühlt mit Fremdbelüftung)

Bauform

IM B3

Lager

Rillenkugellager mit Fettschmierung und Nachschmiereinrichtung

Vorschriften

IEC, EN, DIN

HT-direct - Typische Einsatzgebiete

Anwendungen bei denen es auf einen hohen Wirkungsgrad und einen geringen Platzbedarf bei niedrigen Lebenszykluskosten der Antriebslösung ankommt. Die Haupteinsatzschwerpunkte liegen in der

  • Papierindustrie für  Walzen- und Pressenantrieb
  • Schiffindustrie für Propellerantrieb (Haupt- und Nebenantrieb)
  • Stahlindustrie für Schneckenantrieb, Servopressenantrieb und Scherenantrieb
  • Kunststoffindustrie als Antrieb für Extruderschnecken, Folienziehmaschinen
  • Kranindustrie für verschiedenste Einsatzbereiche
  • Zuckerindustrie als Zuckerzentrifugenantrieb
Drucken
   

© Siemens AG 2006-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Branchen-Lösung
Chemie
Wasser / Abwasser