www.siemens.de/sinamics-dcm
SINAMICS DCM -
das skalierbare Antriebssystem für Basis- und anspruchsvolle Anwendungen
Der SINAMICS DC MASTER ist die neue Generation der DC-Stromrichter von Siemens. Der Name SINAMICS DC MASTER - kurz: SINAMICS DCM - ist Inbegriff der Stärken dieser neuen Generation. Er vereint die Vorzüge seines Vorgängers, dem SIMOREG DC-MASTER, mit den Vorteilen der SINAMICS-Familie.
Der SINAMICS DC MASTER steht seinem Vorgänger in puncto Qualität, Zuverlässigkeit und Funktionalität nicht nur in nichts nach, sondern bietet gerade im Bereich der Funktionalitäten neue Features und die standardmäßige Integration nützlicher Funktionen aus dem Spektrum des Vorgängers.
Der SINAMICS DC MASTER ist das neue Familienmitglied der SINAMICS-Familie, der eine Vielzahl der bereits von der Drehstromtechnik bekannten SINAMICS-Tools und -Komponenten nun auch für die Gleichstromtechnik verfügbar macht.
Die Stromrichter-Reihe SINAMICS DC MASTER überzeugt als skalierbares Antriebssystem sowohl für Basis- als auch für anspruchsvolle Anwendungen. Für die Standard-Regelung ist der DC Converter mit einer Standard-Control Unit für Stromrichter (Standard CUD) ausgestattet. Für Applikationen mit einem Bedarf von höherer Rechenperformance und Schnittstellen bietet sich die Erweiterung durch eine zusätzliche Control Unit für Stromrichter (Advanced CUD) an.
Der DC Converter der SINAMICS DC MASTER-Reihe vereint Steuerung und Regelung und Leistungsteile in einem Gerät und zeichnet sich vorallem durch seinen kompakten, raumsparenden Aufbau aus.
Zur Inbetriebnahme und Vorort-Bedienung stehen das Komfortbedienfeld AOP30 sowie das numerische Bedienfeld BOP20 zur Verfügung.
Die Schnittstellen der CUD und die Anzahl der digitalen Ein- und Ausgänge können durch Zusatzbaugruppen wie die Terminal Modules TM15 und TM31 ergänzt werden.
SINAMICS DCM - Kundennutzen
-
Verringerung des Einarbeitungsaufwandes und maximale Gleichteiligkeit durch das weitreichende Produktspektrum des SINAMICS DC MASTER. Die durchgängige Gerätereihe des SINAMICS DC MASTER umfasst einen umfangreichen Strom- und Spannungsbereich. Die Gerätereihe ist für dreiphasigen Anschluss vorgesehen.
-
Flexible Erweiterbarkeit bezüglich Funktion und Performance. Das weitreichende Produktspektrum und die Vielzahl der Optionen ermöglicht eine optimale technische und wirtschaftliche Anpassung des DC Converters an die Bedürfnisse des Kunden. Unterschiedliche Anforderungen des Kunden an die Rechenleistung und -geschwindigkeit können durch die Wählbarkeit zwischen einer Standard CUD, einer Advanced CUD oder einer Kombination aus beiden zielgenau erfüllt werden.
-
Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch leichtes und schnelles Austauschen von Komponenten. Austauschbare Komponenten sind unter Berücksichtigung eines zügigen und einfachen Wechsels konstruiert. Die zur Verfügung stehenden Ersatzteile können zudem jederzeit, der Fabriknummer des Gerätes zugeordnet, eingesehen werden.
-
Einfache Inbetriebnahme und Parametrierung, menügeführt am Komfortbedienfeld AOP30 mit grafikfähigem LCD-Display und Klartextanzeige oder PC-gestützt über das Inbetriebnahme-Tool STARTER (=> Tools und Projektierung)
-
Problemloses Einbinden in Automatisierungslösungen z. B. durch eine standardmäßige Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS und verschiedene analoge und digitale Schnittstellen.
SINAMICS DCM - Technische Daten im Überblick
|
Kurzübersicht
|
|
Leistungsbereich:
|
6,3 bis 2508 kW
|
|
Bemessungsgleichstrom:
|
15 bis 3000 A
|
|
Bemessungsanschlussspannung:
|
3 AC 400 bis 950 V
|
|
Bemessungsgleichstrom Feld:
|
3 bis 40 A (optional: 85 A)
|
|
Bemessungsfrequenz:
|
45 bis 65 Hz
|
|
Schutzart:
|
IP00
|
|
Lager- und Transporttemperatur:
|
-40 bis +70 °C
|
|
Standards:
|
IEC, EN, DIN, VDE, UL,
cULus, NEMA, UL 508 C, GOST
|
|
Betrieb:
|
2Q und 4Q
|
SINAMICS GL150 - Typische Einsatzgebiete
-
Walzwerke
-
Querschneider und Scheren
-
Drahtziehmaschinen
-
Extruder und Kneter
-
Pressen
-
Aufzugs- und Krananlagen
-
Seilbahnen und Lifte
-
Schachtförderanlagen
-
Prüfstandsantriebe
Besondere Eigenschaften
-
PROFIBUS als Standard, PROFINET optional
-
Varianz der Control Units
-
Anforderungsgerechte Feldstromversorgung
-
Elektronikstromversorgung DC 24 V
-
Leistungsteil gegen Erde isoliert
-
Freie Funktionsblöcke im Standard integriert und Drive Control Chart
-
Erweiterung der Funktionalität durch SINAMICS-Komponenten
-
Einphasiger Anschluss möglich
-
Lackierte Baugruppen und vernickelte Kupferschienen
-
Großer Temperaturbereich