English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Branchen-Lösungen
Straßen- &
Stadtbahnen
Metros & U-Bahnen
Lokomotiven
Triebzüge
Sonder-
anwendungen
Stadtbusse
Antriebssystem
System-
komponenten
Mechanische Integration
Dienstleistungen

Mechanische Integration

Arvin Meritor Low Floor Axles   Flender Summation Gearbox for Drive Motors
ArvinMeritor Low Floor Axles RE-26-720
Drive Motor: 2 x 1PV5135
available for "super single" or standard double tyres; aisle width up to 870 mm at 320 mm height
  Flender Summation Gearbox for Drive Motors
Drive Motor: 2 x 1PV5135 or 1PV5138
Torque: max. 1760 Nm cont. / 4400 Nm peak
Max. Speed: 2500 rpm
     
ArvinMeritor Axles RE-17-345  

Stiebel Gearbox for Generators

ArvinMeritor Axles RE-17-345
Drive Motor: 1PV5138
  Stiebel Gearbox for Generators
Generator: 1 to 4 of 1FV5135 / 1FV5139
gear ratio: approx. 1 : 2
Power: 100 kW cont. up to 600 kW cont.

Die mechanische Integration der ELFA Fahrmotoren und Generatoren kann mit den oben dargestellten Komponenten auf verschiedene Arten flexibel realisiert werden. So stehen elektrische Achslösungen, die von der Firma ArvinMeritor entwickelt wurden, für Midibusse als auch für 12 m Busse zur Verfügung. Mit der o.g. "Low Floor Axle" kann unter Verwendung von Super-Single Reifen eine Gangbreite von bis zu 850 mm bei einer Flurhöhe von 340 mm erreicht werden. Alternativ kann aber auch ein Getriebe, z.B. das oben dargestellte Summiergetriebe für die Anbindung der Fahrmotoren an das Differential von konventionellen Hinterachsen verwendet werden. Das oben dargestellte Hochsetzgetriebe wird für die Anbindung des Generators an niedrig drehende Verbrennungsmotoren verwendet. Darüber hinaus sind auch Getriebe mit mehreren Ausgängen verfügbar, womit Dieselgeneratorsätze bis zu 600 kW kompakt und kostengünstig realisiert werden können.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen