|
Wasser / Abwasser / WassertransportAntriebstechnik für die Wasserwirtschaft: zuverlässig, exakt und effizient
Entscheidend für die Verfügbarkeit und Effizienz von Pumpstationen und Kompressoren in der Wasserwirtschaft ist die Antriebstechnik. Fit für den Dauereinsatz – Zuverlässige Motoren sind die Basis einer hohen AnlagenverfügbarkeitSowohl in den Rohwasserpumpstationen, oder großen Pipeline-Boosterstationen, den Wasser- / Abwasserpumpstationen oder der Wasser- / Abwasserbehandlung ist Langzeit- und Dauereinsatz gefragt. Durch robuste Konstruktion, lange Lebensdauer, sowie wartungsarmen und zuverlässigen Betrieb erhöhen unsere Motoren die Verfügbarkeit der Gesamtanlage. Drehzahlvariabler Betrieb bringt mehr Effizienz
Gerade bei den für Wasserver- und -entsorgung typischen Pumpenantrieben oder den Kompressoren für Klärschlammbecken lohnt sich der Einsatz eines Frequenzumrichters. Hier spart der drehzahlvariable Betrieb bis zu 50 % Energie, macht die Prozesse flexibler und schont die Mechanik der kompletten Anlage. Durch die Einsparungen amortisiert sich die Anschaffung eines Frequenzumrichters oft schon nach einigen Monaten. Passende Frequenzumrichter schöpfen Einsparpotenziale voll aus
Mit Produkten wie SINAMICS G150 für Niederspannung bzw. SINAMICS GM150 und ROBICON Perfect Harmony für Mittelspannung lassen sich Energiesparpotenziale besonders effektiv ausschöpfen. Diese Frequenzumrichter sind speziell auf Antriebsaufgaben ohne Netzrückspeisung zugeschnitten, insbesondere also auf Strömungsmaschinen wie Pumpen oder Kompressoren. Neueste IGBT-Technologie macht hohe Wirkungsgrade möglich, wodurch die thermische Belastung des Aufstellungsraumes bzw. die Größe der erforderlichen Klimatisierung verringert wird.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||