English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Produkte und Systeme
ROBICON Perfect Harmony
SINAMICS GM150
SINAMICS SM150
SINAMICS GL150
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen
Referenzen
www.siemens.de/sinamics-sm150

SINAMICS SM150
Die anspruchsvolle Antriebslösung für Einzel- und Mehrmotorantriebe im Mittelspannungsbereich

Im SINAMICS SM150 verschmelzen die jahrzehntelange Erfahrung unserer Antriebsumrichter SIMOVERT ML, SIMOVERT ML2, Transrapid-Streckenspeisungen sowie unserer Bahn-Netzkupplungen.

SINAMICS SM150

Mit dem SINAMICS SM150 präsentiert sich ein High-End-Umrichter für niedrige bis hohe Drehzahlen. Damit empfiehlt er sich für rückspeisende, hochdynamische Anwendungen - meist mit Spezialmotoren von ca. 4 bis 26 MW.
Die wassergekühlten, rückspeisefähigen Umrichter SINAMICS SM150 sind als Einzel- oder Mehrmotorenantrieb mit den in der Mittelspannung bewährten IGCT-Leistungshalbleitern lieferbar. Bei den Mehrmotorenantrieben ist durch einen gemeinsamen DC-Bus ein direkter Energieaustausch bei generatorischen und motorischen Anwendungen möglich.

SINAMICS SM150 - Kundennutzen

  • Einfache Anlagenintegration durch kompaktes Design und hohe Flexibilität bei der Konfiguration
  • Einfaches Bedienen und Beobachten am komfortablen Bedienfeld
  • Einfacher und zuverlässiger Betrieb durch integrierte Maintenance-Funktionen: Der Umrichter meldet selbständig und frühzeitig, wenn Wartungsbedarf besteht oder Komponenten getauscht werden müssen
  • Hohe Robustheit und Zuverlässigkeit durch den Einsatz von IGCT-Leistungshalbleitern im hohen Leistungsbereich und sicherungslosen Aufbau, vereint mit intelligenter Reaktion auf äußere Störeinflüsse
  • Problemloses Einbinden in Automatisierungslösungen durch eine serienmäßige PROFIBUS-Schnittstelle und analoge und digitale Schnittstellen
  • Hohes Maß an Servicefreundlichkeit durch innovatives Leistungsteildesign mit kompakten Phasenbausteinen und gute Zugänglichkeit aller Komponenten
  • Beitrag zur Anlagenwirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit bei entsprechender Projektierung anderen Antrieben Blindleistung zur Verfügung zu stellen.
  • Ideal für den direkten Leistungsaustausch über den gemeinsamen DC-Bus bei Mehrmotorenantrieben mit generatorischem und motorischem Betrieb

SINAMICS SM150 - Technische Daten im Überblick

SINAMICS SM150 steht in einer Ausführung mit Leistungsteil in IGCT Technik für Leistungen ab 5 MVA zur Verfügung.

Kurzübersicht
Bemessungs-
ausgangsspannung
Maximale Dauerleistung (ohne
Überlastfähigkeit)
Leistung
(175% Überlastfähigkeit)
3,3 kV 10 bis 28 MVA 5 bis 17 MVA

Die Bemessungsleistung in der konkreten Anwendung hängt vom erforderlichen Lastspiel ab.
Die kurzzeitigen Maximalleistungen sind 10,5, 20 und 30 MVA (jeweils für Einfach-, Zweifach- und Dreifachparallelschaltung).

SINAMICS SM150 - typische Einsatzgebiete

  • Walzantriebe (kalt, warm)
  • Schachtförderantriebe
  • Prüfstände
  • Bandanlagen
Daneben wird das Leistungsteil auch im Transrapid und bei Netzkupplungen eingesetzt. Die nicht-rückspeisende Variante SINAMICS GM150 (IGCT-Ausführung) ist für Schiffsantriebe, Gaskompressoren und Erzmühlen verfügbar.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Banner Sinamics