English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte und Systeme
ROBICON Perfect Harmony
SINAMICS GM150
SINAMICS SM150
SINAMICS GL150
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen
Referenzen

SINAMICS GM150 - Das ist Ihr Antrieb!

Ausfallsicherheit für alle Branchen

Öl und Gas, Wasser / Abwasser, Energie-erzeugung, Bergbau, Zement, Schiffbau, Metall ... ein SINAMICS GM150 verrichtet unbeeinflusst von Umwelteinflüssen wie Staub, Korrosion und Erschütterungen seinen Dienst.

Die Regelung ist unempfindlich gegen Spannungsschwankungen und elektromagnetische Störungen, was die Ausfallsicherheit noch weiter erhöht. Hinzu kommt die standardisierte Technologie der SINAMICS Familie. Die zuverlässigen HV-IGBT-Leistungsteile werden von Siemens als erstem Anbieter bereits in der zweiten Generation eingesetzt!
 

SINAMICS GM150
Planung und Inbetriebnahme auf die unkomplizierte Art

Im Handumdrehen: mechanische Anlagenintegration
  • Frontzugang ermöglicht Aufstellung an der Wand
  • Einfacher Transport durch integrierten Grundrahmen
  • In einem weiten Leistungsspektrum sowohl luftgekühlt als auch wassergekühlt lieferbar
  • Kompakte Bauform erleichtert Integration in bestehende Anlagen
  • Platzsparende Schrankausführung reduziert die Kosten für den Schaltraum
  • Freie Wahl bei der Aufstellung des Transformators: Öltransformator für Außenaufstellung oder Trockentransformator für Innenaufstellung

 

Individuell und schnell: elektrische Anlagenintegration

Ein umfassendes Angebot an elektrischen Optionen ermöglicht eine flexible Anpassung an die spezifischen Anforderungen:
  • Anschluss wahlweise von unten oder oben
  • Motorseitiger Anschluss vorne
  • Standardmäßig ohne Ausgangsfilter für Neuanlagen mit Umrichtermotoren von Siemens
  • Durch echtes Sinusfilter: beste Voraussetzungen für den Betrieb mit Netzmotoren
  • Ausgesprochen netzfreundlich durch 12-pulsige Diodeneinspeisung, wahlweise auch 24-pulsiges Diodeneinspeisemodul
  • SINAMICS GM150 (IGBT) erfüllt die Anforderungen der Underwriter Laboratories für das Prüfzeichen UL, was den weltweiten Einsatz speziell für OEM und Anlagenintegratoren erheblich erleichtert.
2 / 2  
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen