|
|
www.siemens.de/sinamics-gm150
SINAMICS GM150
Die universelle Antriebslösung für Einzelantriebe im Mittelspannungsbereich
Einfach unkompliziert - von Anfang an
Mit dem Umrichter SINAMICS GM150 kommt Einfachheit in den Bereich der Mittelspannung. Das beginnt bei der vereinheitlichten Projektierung mit dem Engineering-Tool SIZER und setzt sich mit der unkomplizierten Anlagen-integration fort. Es geht weiter mit der schnellen und komfortablen Inbetriebnahme mit STARTER bis hin zur einfachen Bedienung.
|
|
|
Im laufenden Betrieb überzeugt der SINAMICS GM150 schließlich mit großer Robustheit und hoher Servicefreundlichkeit.
SINAMICS GM150 ist als universeller, einfacher Umrichter für Einzelantriebe für Anwendungen mit quadratischer und konstanter Lastkennlinie ohne Netzrückspeisung konzipiert. SINAMICS GM150 (IGBT) kann optimal mit Umrichtermotoren von Siemens kombiniert werden. Sinusfilter sind in diesem Fall nicht erforderlich. Dadurch kann eine besonders kostengünstige, kompakte und effiziente Antriebslösung angeboten werden.
Durch das optional erhältliche Sinusfilter bieten die Umrichter auch beste Voraussetzungen für den Betrieb von Netzmotoren und sind damit optimal für den Retrofit bestehender Anlagen von Festdrehzahlantrieben zu drehzahlgeregelten Antrieben geeignet. Die Umrichter-Schrankgeräte SINAMICS GM150 (IGBT) bieten eine wirtschaftliche Antriebslösung, die durch eine breite Palette von verfügbaren Komponenten und Optionen an die jeweiligen kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden kann.
|
SINAMICS GM150 - Kundennutzen
-
Einfache Anlagenintegration durch kompaktes Design und hohe Flexibilität bei der Konfiguration
-
Einfaches Bedienen und Beobachten am komfortablen Bedienfeld
-
Einfacher und zuverlässiger Betrieb durch integrierte Maintenance-Funktionen: Der Umrichter meldet selbständig und frühzeitig, wenn Wartungsbedarf besteht oder Komponenten getauscht werden müssen
-
Hohe Robustheit und Zuverlässigkeit durch den Einsatz von HV-IGBT-Technologie und sicherungslosen Aufbau, vereint mit intelligenter Reaktion auf äußere Störeinflüsse
-
Problemloses Einbinden in Automatisierungslösungen durch eine serienmäßige PROFIBUS-Schnittstelle und analoge und digitale Schnittstellen
-
Hohes Maß an Servicefreundlichkeit durch innovatives Leistungsteildesign mit steckbaren Powercards und gute Zugänglichkeit aller Komponenten.
SINAMICS GM150 - Technische Daten im Überblick
-
Leistungsteil in HV-IGBT Technik für Leistungen bis 10 MVA. SINAMICS GM150 (IGBT) ist der Nachfolger des SIMOVERT MV.
-
Leistungsteil in IGCT Technik für Leistungen ab 10 MVA bis 28 MVA. (wie bei SINAMICS SM150)
|
Kurzübersicht
|
Bemessungs-
ausgangsspannung
|
Typenleistung
Bei Luftkühlung
|
Typenleistung
Bei Wasserkühlung
|
|
3 AC 2,3 kV
|
1 bis 2,4 MVA
|
2 bis 3,2 MVA
|
|
3 AC 3,3 kV
|
1 bis 6,3 MVA
|
2 bis 8 MVA
|
3AC 3,3 kV
(IGCT-Leistungsteil)
|
|
10 bis 28 MVA
|
|
3 AC 4,16 kV
|
1,3 bis 7,9 MVA
|
2 bis 10,1MVA
|
SINAMICS GM150 - typische Einsatzgebiete
-
Pumpen und Lüfter
-
Kompressoren
-
Extruder und Mischer
-
Mühlen
-
Schiffsantriebe
|
|
|
|
|
|