English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Produkte und Systeme
ROBICON Perfect Harmony
SINAMICS GM150
SINAMICS SM150
SINAMICS GL150
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen
Referenzen
www.siemens.de/sinamics-gl150

SINAMICS GL150
Der robuste Umrichter für Synchronmaschinen bis 75 MW

Der LCI-Umrichter (load commutated inverter) SINAMICS GL150 setzt die SINAMICS-Antriebsfamilie in den Bereich höchster Leistungen fort.
SINAMICS GL150 ist als Einzelantrieb für Anwendungen mit quadratischer und konstanter Lastkennlinie konzipiert. Der Umrichter steht in luft- und wassergekühlter Ausführung zur Verfügung und erreicht Antriebsleistungen bis zu 74 MW (wassergekühlte Ausführung). Höhere Leistungen sind auf Anfrage möglich.

SINAMICS GL150

SINAMICS GL150 wird sowohl zur stufenlosen Drehzahlverstellung als auch als Anfahrhilfe von Synchronmotoren und -generatoren eingesetzt. Der typische Einsatzbereich liegt bei Motordrehzahlen bis ca. 6000 min-1. In diesem Drehzahlband lassen sich Drehzahlstellbereiche von 1:10 bis 1:100 realisieren. Bei der Verwendung als Anfahrumrichter erstreckt sich der Drehzahlbereich bis zur jeweiligen Netzsynchrondrehzahl.

Schaltungsbedingt ist der Umrichter ohne Zusatzaufwand für den Vierquadrantenbetrieb geeignet.

Die Umrichter-Schrankgeräte SINAMICS GL150 ermöglichen robuste, wirtschaftliche Antriebslösungen, die durch eine breite Palette von verfügbaren Komponenten und Optionen an die jeweiligen kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden können.

SINAMICS GL150 - Kundennutzen

  • Kompaktes Design und höchste Leistungsdichte
  • Einfache Anlagenintegration durch das kompakte Design und hohe Flexibilität bei der Konfiguration
  • Einfaches Bedienen und Beobachten am komfortablen Bedienfeld AOP30
  • Hohe Robustheit und Zuverlässigkeit durch den Einsatz äußerst robuster Thyristor-Technologie und sicherungslosen Aufbau, vereint mit intelligenter Reaktion auf äußere Störeinflüsse
  • Problemloses Einbinden in Automatisierungslösungen durch eine serienmäßige PROFIBUS-Schnittstelle und analoge und digitale Schnittstellen

SINAMICS GL150 - Technische Daten im Überblick

Kurzübersicht

Netzspannung
kV

Leistung (MVA/MW)

Luftkühlung
(6- / 12-pulsig)

Wasserkühlung
(12-pulsig)

bis 3,0 2,8 bis 8,1 / 5,7  bis 16,2 6 bis 16
bis 5,2 5,7 bis 9,7 / 11,4 bis 19,4 21 bis 32
bis 7,8 - 31,5 bis 48
bis 10,4 - 50 bis 64
bis 12,0 - 58 bis 74

 

SINAMICS GL150 - Typische Einsatzgebiete

  • Pumpen und Lüfter
  • Kompressoren
  • Extruder und Kneter
  • Schiffsantriebe
  • Anfahrumrichter für große Synchronmotoren und -generatoren
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Branchen-Lösung
Wasser / Abwasser
Banner Sinamics