|
|
www.siemens.de/robicon-perfect-harmony
ROBICON Perfect Harmony
Die perfekte Harmonie von Performance, Prozess und Technologie
|
Der ROBICON Perfect Harmony ist aus mehreren Niederspannungszellen aufgebaut, die mit ihrer Reihenschaltung einen Mittelspannungsumrichter ergeben. Durch diese Topologie kann der Umrichter für einen weiten Spannungs- und Leistungsbereich sehr genau passend skaliert werden. Darüber hinaus bietet der ROBICON Perfect Harmony erhöhte Verfügbarkeit durch seinen modularen Aufbau und die Möglichkeit, eine defekte Zelle im Betrieb zu überbrücken. Wenn eine Zelle für Redundanz hinzugefügt wird, kann der Betrieb sogar ohne Leistungseinschränkung fortgesetzt werden.
|
|
|
Der integrierte Transformator mit phasengeschwenkten Sekundärwicklungen bietet mindesten 18-pulsige Auslöschung der Netzharmonischen sowie einen Leistungsfaktor besser als 0,95 in allen Betriebszuständen. Damit werden Netzfilter und Blindleistungskompensation überflüssig und zugleich werden jegliche Common-Mode-Spannungen, die den Motor belasten, vollständig verhindert.
Die Qualität der Ausgangsspannung ist der perfekten Sinusform so nahe, dass Motoren jeglicher Art – alt oder neu, langsam oder schnell laufende – ohne zusätzliche Belastung betrieben werden können. Probleme im Zusammenhang mit dU/dt, erhöhte Erwärmung oder Pendelmomente gehören damit der Vergangenheit an.
|
ROBICON Perfect Harmony - Kundennutzen
-
Sehr geringe Aufstellfläche
-
Kein Ausgangstransformator erforderlich – Motorspannungen von 2,3 bis 13,8 kV können direkt erreicht werden.
-
Kein Netzfilter und keine Blindleistungskompensation erforderlich.
-
Der Umrichter ist so ausgeführt, dass er Komponentenfehler, die bei konventionellen Antrieben zur Abschaltung führen würden, ohne Leistungseinschränkung überstehen kann. Die patentierte Zellenstruktur maximiert die Verfügbarkeit und lässt den Betreiber entscheiden, die passende Zeit für die Wartung zu wählen, wobei der modulare Aufbau die Reparaturzeit auf Minuten reduziert.
-
Ein automatischer Zellen-Bypass mit redundanter Ansteuerung, die von der Zelle vollständig unabhängig ist, stellt sicher, dass eine fehlerhafte Zelle innerhalb typisch 450 msec (weniger als eine halbe Sekunde) oder weniger überbrückt wird.
-
Das prozesstolerante Schutzsystem (ProToPS®) in Kombination mit dem Zellen-Bypass unterstützt die hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Robicon Perfect Harmony. Anstatt den Umrichter abzuschalten und damit automatisch das Antriebssystem wegen einer Fehlfunktion stillzusetzen, bietet ProToPS ein hierarchisches System von Warnungen. Durch diese Strategie wird Zeit gewonnen, die Situation zu analysieren und entsprechend zu reagieren, um ein sofortiges Herunterfahren des Prozesses zu vermeiden.
-
Keine Belastung der Motorisolation durch Common-Mode-Spannungen – der Robicon Perfect Harmony hat einen integrierten Transformator.
-
Kompatibel sowohl mit neuen als auch mit vorhandenen Motoren für Servicefaktor 1.0, mit Asynchron- und Synchronmotoren jeden Fabrikats ohne irgendwelche besonderen Ausführungsanforderungen
-
Keine nennenswerten, durch den Umrichter hervorgerufenen Pendelmomente – auch bei niedriger Drehzahl
-
Keine teueren elastischen Kupplungen erforderlich
-
Keine Beschränkung der Kabellängen
ROBICON Perfect Harmony - Technische Daten im Überblick
|
Kurzübersicht
|
|
Spannungsbereich:
|
2,3 – 13,8 kV
|
|
Leistungsbereich:
|
0,2 – 132 MVA
|
|
Kühlart:
|
luftgekühlt bis max. 6,7 MW
wassergekühlt ab 2,2 MW
|
|
Max. Ausgangs-frequenz:
|
330 Hz Standard
|
|
Steuerung/Regelung:
|
- geberlose Vektorregelung (optional mit Geber)
- Kommunikation mit allen gängigen Bus-Systemen
- automatische Motoridentifikation
- automatische Inbetriebnahme
|
|
Schutzart:
|
IP21 oder größer Luftkühlung
IP52 Wasserkühlung
|
|
Normen und Standards:
|
ANSI; NEMA; UL; CSA; CE
|
ROBICON Perfect Harmony - typische Einsatzgebiete
-
Retrofit
-
Energieerzeugung – ROBICON Perfect Harmony übersteht Spannungseinbrüche und -unterbrechungen ohne Abschaltung
-
Wasser/Abwasser – ROBICON Perfect Harmony bietet hohe Ausgangsspannung bei geringer Leistung
-
Öl und Gas – geringe Abmessungen, hohe Verfügbarkeit
-
Papier/Zellstoff – ROBICON Perfect Harmony bietet hohe Ausgangsspannung bei geringer Leistung
|
Alles zu ROBICON Perfect Harmony

|
|