English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Referenzen
Fachartikel
Presse
Events & Messen
Newsletter

Fachartikel

In Fachzeitschriften und Kunden-Magazinen berichten wir über aktuelle Entwicklungen, Anwerndungsbeispieleund Technlogien aus unterschiedlichen Branchen in aller Welt. Hier sind diese Artikel für Sie zusammengestellt! Alle weiteren Fachartikel finden sie auf dem
LinkIndustry Automation and Drive Technologies Portal.
In nahezu jeder industriellen Anlage sind Energiesparpotenziale zu finden, insbesondere im Bezug auf die Antriebstechnik. Siemens bietet zur Unterstützung von Energiemanagementsystemen die passende Lösung: Angefangen von der Erkennung und Darstellung möglicher Energiesparpotenziale über deren Bewertung bis hin zur Umsetzung und Realisierung durch den Einsatz von Energiesparmotoren und Frequenzumrichtern für den drehzahlvariablen Betrieb. mehr
Der Trend zu energiesparenden Lösungen ist mittlerweile auch im Bereich der Automation wahrzunehmen. Allerdings ist derzeit erst die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs zu erkennen. mehr
Drehzahlvariable Pumpenantriebe sparen Energie und schonen die Mechanik. Besonders effizient lassen sich diese Einsparpotentiale ausschöpfen, wenn die eingesetzten Gerätereihen bereits auf Antriebsaufgaben wie Pumpen zugeschnitten sind. mehr
Im Leistungsbereich von ca. 500 kW bis 100 MW werden zur Drehzahlveränderung großer Maschinen - oder auch nur zum Anfahren - Mittelspannungsumrichter eingesetzt. mehr
Bei Drehzahlen von über 3600 Umdrehungen / min - wie sie beispielsweise bei großen Turbokompressoren vorkommen - stoßen Hochspannungsmotoren mit herkömmlichen Gleitlagern häufig an Ihre Grenzen. mehr
Durch gezielte Weiterentwicklung der im Niederspannungsbereich erfolgreichen IGBT-Technik (Insulated Gate Bipolar Transistor) hin zu höherer Blockierspannung und höherer Stromleitfähigkeit konnte Siemens 1997 mit Simovert MV den weltweit ersten Mittelspannungsumrichter mit Spannungszwischenkreis in Dreipunkttechnik und HV (High Voltage)-IGBT vorstellen - mit durchschlagendem Erfolg. mehr
Mit den neuentwickelten Hochspannungsmotoren der Reihe H-compact PLUS, die in ihrem Leistungsbereich als erste in einem Graugußgehäuse untergebracht sind, ist nun die Synthese von Kompaktmotor und modularer Kühlung gelungen. mehr
zurück | weiter
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen