English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Branchen-Lösungen
Chemie
Wasser / Abwasser
Dienstleistungen
Chemie

Chemische Industrie

Antriebstechnik für die Chemische Industrie – für extreme Anforderungen gerüstet

Aggressive Atmosphären, häufig Explosionsgefahr und extreme Temperaturen sowie höchste Standards im Bezug auf die Sicherheit sind kennzeichnend für die Antriebsaufgaben in der Chemischen Industrie. In diesem Umfeld müssen Motoren und Umrichter alle daraus resultierenden Anforderungen optimal erfüllen und maximale Zuverlässigkeit aufweisen um Mensch, Maschine und Umwelt bestmöglich zu schützen.

Mehr als Sicher bei maximaler Wirtschaftlichkeit

Unsere Antriebssysteme erfüllen die Anforderungen der Chemischen Industrie perfekt. Sie sind der Schlüssel für höchste Verfügbarkeit und Effizienz der Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Mixer und Extruder, die den Prozess am laufen halten. Die Kerneigenschaften unserer Lösungen für die Chemie sind: Unschlagbare Zuverlässigkeit, lange Wartungsintervalle, kurze Reparaturzeiten, die flexible Anpassung an alle denkbaren Prozesse, einfache Parameterwechsel, hohe Standzeiten der Aggregate die perfekt zu den Anlagenlaufzeiten von mehr als 20 Jahren passen sowie den geeigneten Schutzmaßnahmen wegen der aggressiven Stoffe und der oft vorhandenen Explosionsgefahr.

Motoren – für den extremen Einsatz bestens gerüstet

So sind die Motoren nicht nur äußerst robust und zuverlässig sondern auch in allen anwendbaren Zündschutzarten Ex n, Ex e, Ex d, Ex p lieferbar, für außergewöhnliche Anforderungen sogar in Doppelschutz Gas/Staub oder Ex e und Ex d. Hinzu kommen weitere Eigenschaften die vor aggressiven Atmosphären schützen wie chemikalienfester Anstrich und galvanisierte Lüfterhaube, eine weite Spanne bei den Betriebstemperaturen, die auch den Einsatz in extremer Umgebung ermöglicht sowie Schutzarten bis IP67. Zusammen mit den Loher Motoren wie CHEMSTAR und VARIO bietet Siemens ein einzigartiges Motorenspektrum, welches speziell auf die Anforderungen in der chemischen Industrie abgestimmt ist: Standard- und explosionsgeschützte Motoren (je nach Leistung auch in VIK-Ausführung), bei Bedarf auch in kundenspezifischer Ausführung, für Leistungen von wenigen kW bis zu 100 Megawatt. Branchenspezifische Zertifikate wie ATEX, NEPSI (China) und Rostekhnadzor (Russland) sind selbstverständlich.

Passende Frequenzumrichter mit branchenspezifischen Features

Mit unseren Frequenzumrichterreihen SINAMICS und DYNAVERT erfüllen wir alle Anforderungen der chemischen Industrie: LC-Ausgangsfilter bzw. du/dt-Filter zur Begrenzung der maximalen Ausgangsspannung und des Spannungsanstiegs, eine Auswertung der Motortemperatur für integrierten Motorschutz, die Eignung für ungeschirmte Motorleitungen bis zu 300m Länge bei Motoren in explosionsgefährdeten Bereichen, eine sichere elektrische Trennung gemäß PELV-Anforderung und vorzugsweise im deutschsprachigen Wirtschaftsraum auch die Einhaltung der NAMUR-Empfehlungen NE37/38. Hierzu sind die Umrichter unter anderem mit NAMUR-Funktionalitäten und NAMUR-Klemmenleisten ausgestattet. Der Betrieb über das PROFIBUS-Profil Profidrive 4.0, Betriebsart Verfahrenstechnik. Der speziell für die Chemie und Petrochemie entwickelten Umrichter DYNAVERT T von Loher für den Betrieb mit explosionsgeschützten Motoren der Zone 1 ATEX-zertifiziert und der thermische Motorschutz lässt sich über Kaltleiterauswertung bewerkstelligen.

Drehzahlvariabler Betrieb spart Geld

Gerade bei den in der chemischen Industrie häufig benötigten Pumpen- oder Kompressorenantrieben lohnt sich der Einsatz eines Frequenzumrichters. Ein drehzahlvariabler Betrieb spart hier gegenüber einer mechanischen Regelung bis zu 50 % der Energie, in manchen Fällen sogar bis zu 70 Prozent, macht die Prozesse flexibler und exakter bei kürzeren Reaktionszeiten. Den sanfte An- und Auslauf schont die Mechanik der kompletten Anlage, die Druckwellen im Rohrleitungssystem gehören der Vergangenheit an. Auch unerwünschte Betriebszustände wie die Kavitationsbläschen, die Pumpenschaufeln regelrecht zerfressen können oder der Überschall-Verdichtungstoß bei Kompressoren lassen sich vermeiden. Insgesamt rechnet sich die Anschaffung eines Frequenzumrichters oft schon nach einigen Monaten. Das Einsparpotenzial und die Amortisationszeit einer solchen Investition lassen sich schnell und einfach mit dem Energiesparprogramm SinaSave berechnen.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Siemens-Portal
Chemische Industrie