Das Projektierungstool
SINAMICS MICROMASTER SIZER
Das Tool SIZER bietet eine schnelle und einfache Projektierung der Antriebe SINAMICS G110, SINAMICS G130, SINAMICS G150, SINAMICS GM150, SINAMICS S120, SINAMICS S150 und MICROMASTER 4.
Das Tool unterstützt Sie bei der technischen Projektierung der für eine Antriebsaufgabe notwendigen Komponenten. SIZER führt durch alle Projektierungsschritte vom Netz über die Antriebskomponenten bis hin zu den Motoren.
Die Motorprojektierung erfolgt über standardisierte Lastkennlinien, Taktantriebe oder freie Lastspiele. Die erforderlichen Antriebskomponenten (z. B. Leistungsteile, Einspeisungen) werden durch Berechnung ermittelt. Die Konfiguration vervollständigt das Antriebssystem mit den ergänzenden Komponenten (z. B. Sensor Modules, Klemmenerweiterung, Leitungen, Drosseln, Filter).
Die geführte Projektierung erleichtert dem Einsteiger den Umgang mit dem Tool. Statusinformationen zeigen Ihnen stets den Projektierungsfortschritt. Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Projektierung. Neben den berechneten Daten werden Kennlinien angezeigt, um Ihnen die Optimierung zu erleichtern und Reserven aufzuzeigen. Mittels Exportfunktion kann die Stückliste dem Bestellsystem SAP-VSR zugeführt werden.
Minimale Hardware- und Software-Voraussetzungen
- PG oder PC mit Pentium II 400 MHz (NT, 2000), Pentium III 500 MHz (XP)
- 256 MB RAM
- Mindestens 600 MB freier Festplattenspeicher
- Zusätzlich 100 MB freier Festplattenspeicher auf Windows Systemlaufwerk
- Monitorauflösung 1024x768 Pixel
- Windows NT 4.0 SP5, 2000 SP2, XP SP1
- Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2
Nutzung
Die Nutzung von SINAMICS MICROMASTER SIZER ist unentgeltlich. Für die Bestellabwicklung wird eine Schutzgebühr erhoben.
Die Benutzeroberfläche ist in deutsch/englisch ausgeführt.
Das Projektierungs-Tool SINAMICS MICROMASTER SIZER erhalten Sie unter der Bestell-Nr. 6SL3070-0AA00-0AG0.