English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Produkte und Systeme
Einbaugeräte
SINAMICS G130
Schrankgeräte
SINAMICS G150
Einbaugeräte
SINAMICS S120
Cabinet Modules SINAMICS S120
Schrankgeräte
SINAMICS S150
SIMOVERT MASTERDRIVES VC
Umrichtersystem Loher DYNAVERT
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen
www.siemens.de/sinamics-s120-cabinet-modules

SINAMICS S120 Cabinet Modules
Schnell und sicher zur perfekten Lösung

Mit den SINAMICS S120 Cabinet Modules steht eine modulare Schrankgerätelösung für High-Performance-Anwendungen im industriellen Maschinen- und Anlagenbau zur Verfügung. Sie eignen sich insbesondere für solche Anwendungen, wo mehrere Antriebe koordiniert zusammen arbeiten. Solche Applikationen werden in der Regel mit einem Antriebssystem ausgerüstet, das aus mehreren Motor Modules besteht, die über eine gemeinsame DC-Zwischenkreisschiene verbunden sind.

S120 Cabinet Modules

Die Motor Modules wiederum werden von einem zentralen Line Module versorgt. Eine solche Konstellation bietet neben einer kompakten und kostengünstigen Bauweise die Möglichkeit des Energieaustauschs zwischen den einzelnen Antrieben. Das speisende Netz wird somit entlastet. In vielen Fällen kann auch die Leistung des Line Modules kleiner gewählt werden als die Summe der angeschlossenen Motor Modules, was wiederum Platz und Kosten spart.
Mit SINAMICS S120 Cabinet Modules lassen sich aber auch Einzelantriebe größerer Leistung realisieren. So kann beispielsweise durch geeignete Zusammenschaltung mehrerer Line Modules und Motor Modules ein 4,5 MW-Antrieb mit 24-pulsiger Netzeinspeisung aufgebaut werden.


SINAMICS S120 Cabinet Modules - Kundennutzen

Das System SINAMICS S120 Cabinet Modules besteht aus mehreren Einzelmodulen, die perfekt auf einander abgestimmt sind. Standardisierte Schnittstellen für die Leistungs- und Kommunikationsverbindungen ermöglichen ein nahezu beliebiges Kombinieren der einzelnen Cabinet Modules, was dem Anwender die Möglichkeit gibt, sich seinen optimalen Antrieb zusammenzustellen. Darüber hinaus ermöglicht ein umfangreiches Optionsspektrum, die individuellen Kundenanforderungen sehr flexibel zu erfüllen. Eine extrem kompakte Bauweise und die Möglichkeit einer werksseitigen Vorkonfigurierung spart Platz und minimiert den Aufwand für Installation und Inbetriebnahme vor Ort.
Selbstverständlich bieten die Cabinet Modules auch die Vorteile des Antriebssystems SINAMICS S120:

  • Die Trennung von Regelungsbaugruppe und Leistungsteil bietet eine höhere Flexibilität.
  • An einer Regelungsbaugruppe sind bis zu 4 Vector-Antriebe betreibbar. Dies bietet neben Kosten- und Platzeinsparung die Möglichkeit eines direkten Informationsaustauschs zwischen den einzelnen Antrieben und entlastet so den übergeordneten Feldbus.
  • DRIVE-CLiQ, die neue antriebsinterne Schnittstelle ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Kommunikation zwischen den wesentlichen SINAMICS S120 Antriebskomponenten inklusive Motoren und Gebern.
  • Die integrierte standardmäßige PROFIBUS-DP Schnittstelle ermöglicht den Anschluss an übergeordnete Automatisierungssysteme wie SIMATIC oder SIMOTION.
  • Die einheitlichen und durchgängigen Tools SIZER und STARTER unterstützen bei der Antriebsauslegung, Inbetriebnahme und Diagnose.
  • Safety Integrated Funktionen STO und SS1 wie bei S120 Chassis-Leistungsteilen.

SINAMICS S120 Cabinet Modules - Technische Daten im Überblick

Das System SINAMICS S120 Cabinet Modules ist für Netzspannungen im Bereich 3 AC 380 V – 3 AC 690 V lieferbar.
Die Schrankgeräte bieten Schutzarten von IP20 bis IP54.

Folgende Cabinet Modules stehen derzeit zur Verfügung:

Kurzübersicht
Typ Funktion Leistungsbereich
Motor Module Wechselrichter für die Steuerung der angeschlossen Motoren 340 – 480 V: 1,6 kW – 800 kW / 3000 kW *)
500 – 690 V: 75 kW – 1200 kW / 4500 kW *)
Basic Line Module 6-pulsige ungeregelte Einspeiseeinheit zur Versorgung der angeschlossenen Motor Modules 380 – 480 V: 200 kW – 900 kW / 3500 kW *)
500 – 690 V: 250 kW – 1500 kW / 5800 kW *)
 
Active Line Modules 6-pulsige geregelte Ein- / Rückspeiseeinheit inkl. Clean Power Filter zur Versorgung der angeschlossenen Motor Modules 380 – 480 V: 132 kW – 900 kW / 3500 kW *)
500 – 690 V: 560 kW – 1400 kW / 5400 kW *)
Braking Modules Zentrale Brems-Chopper als kostengünstige Alternative zu rückspeisefähigen Line Modules bei gelegentlichem generatorischen Betrieb 380 – 480 V: 500 kW, 1000 kW
500 – 600 V: 550 kW, 1100 kW
660 – 690 V: 630 kW, 1200 kW

200 kW Braking Modules sind als optionale Komponenten für die Motor Modules lieferbar
 
Line Connection Modules Netzanschlussmodul mit netzseitigen Komponenten wie Lasttrennschalter bzw. Leistungsschalter etc. 380 – 480 V: 250 A – 3200 A
500 – 690 V: 280 A – 3200 A
 
*) Leistung bei Parallelschaltung
Weitere Produktausprägungen sind in Vorbereitung.

SINAMICS S120 Cabinet Modules - typische Einsatzgebiete

Das modulare Antriebssystem SINAMICS S120 Cabinet Modules eignet sich insbesondere für Antriebsaufgaben, wo mehrere Motoren im Verbund arbeiten. Typische Beispiele hierfür sind:

  • Papiermaschinen, Streichmaschinen, Rollenschneider
  • Walzwerksantriebe, Rollgänge, Behandlungslinien
  • Krananlagen
  • Getriebe- und Motorenprüfstände
  • Druckmaschinen
  • Faserstrassen
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Branchen-Lösung
Chemie
Banner Sinamics