English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Einbaugeräte
SINAMICS G130
Schrankgeräte
SINAMICS G150
Einbaugeräte
SINAMICS S120
Cabinet Modules SINAMICS S120
Schrankgeräte
SINAMICS S150
SIMOVERT MASTERDRIVES VC
Umrichtersystem Loher DYNAVERT
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen

Einbaugeräte SINAMICS S120
Das flexible, modulare Antriebssystem für anspruchsvolle Aufgaben

Das Antriebssystem SINAMICS S120 ist der Systembaukasten für High-Performance-Anwendungen im industriellen Maschinen- und Anlagenbau. Eine Vielzahl von aufeinander abgestimmten Bauformen, Komponenten und Funktionen ermöglichen Ihre optimale Lösung.
SINAMICS S120 bietet performante Einzelantriebe und koordinierte Antriebe (Mehrachsanwendungen) mit Vektor- oder Servofunktionalität. Dabei deckt es den Leistungsbereich von 1,6 bis 1200 kW bei den Anschlussspannungen 380-480 V und 500-690 V (50/60 Hz) ab.

Das Antriebssystem SINAMICS S120 ist in den Bauformen Booksize (1,6 bis 107 kW), Chassis (75 bis 1200 kW) und Cabinet Modules
(1,6 bis 1200 kW) lieferbar. Höhere Leistungen bis 4500 kW werden durch Parallelschaltung realisiert.

Einbaugeräte

SINAMICS S120 der Bauform Booksize stehen in 3 verschiedenen Kühlarten zur Verfügung.
Bei der Ausführung "interne Luftkühlung" wird die Verlustleistung durch Selbstkühlung bzw. durch Fremdkühlung an den Schaltschrankinnenraum abgegeben.
Die Ausführung "externe Luftkühlung" ist eine Durchsteckvariante, die es ermöglicht, die Kühlkörper der SINAMICS S120 aus dem Schaltschrank herausragen zu lassen. Damit wird es ermöglicht, die Verlustleistung an einen externen Kühlkreislauf abzugeben.
Die dritte Ausführung ist die "Cold-Plate-Kühlung". Die Geräte dieser Ausführung können auf einen externen Kühlkörper montiert werden, der beispielsweise flüssigkeitsgekühlt sein kann. Die SINAMICS S120 in der Bauform Chassis standen bisher nur in der Ausführung "interne Luftkühlung" zur Verfügung. Diese Gerätereihe wird jetzt durch eine flüssigkeitsgekühlte Variante erweitert. Im Gegensatz zu der Cold-Plate-Kühlung kommt hier eine direkte Flüssigkeitskühlung zum Einsatz, das heißt die Leistungskomponenten sind auf einen Kühlkörper montiert, durch den die Kühlflüssigkeit geleitet wird.

Bei den Cabinet Modules handelt es sich um ein modular aufgebautes Schrankgerätesystem für Mehrmotorenantriebe. Vor allem für Maschinen und Anlagen in der Papier- und Stahlindustrie, für Prüfstände und Hebezeuge sind die SINAMICS S120 Cabinet Modules eine kompakt bauende, anschlussfertige und fein skalierbare Antriebslösung. Durch standardisierte Schnittstellen können die einzelnen Schrankmodule schnell miteinander verknüpft und montiert werden.

SINAMICS S120 - beste Aussicht für Produktivität und Flexibilität:

  • Perfekte Basis für modulare Anlagen- und Maschinenkonzepte
    durch die innovative Systemarchitektur und
    durch die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten
  • Beschleunigtes Engineering, schnelle Inbetriebnahme
    durch die Tools SIZER und STARTER und
    durch die einfache Verkabelung mit DRIVE-CLiQ
  • Aufwandsarme und durchgängige Lösungen
    durch Totally Integrated Automation (TIA),
    die Durchgängigkeit von SINAMICS zur Automatisierungsebene
1 / 2


Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Branchen-Lösung
Chemie
Banner Sinamics