English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Presse
Events & Messen
Newsletter

Pressemitteilungen

Laufend neue Nachrichten
Ob für die Wirtschafts- oder Fachpresse - unter dieser Rubrik finden Sie unsere aktuellen Pressemeldungen. Alle weiteren Pressemeldungen finden sie auf dem
LinkIndustry Automation and Drive Technologies Portal.
Ansprechpartner
Banholzer Volker Pressereferent:
Volker Banholzer
Gleiwitzer Straße 555
90475 Nürnberg
Tel: +49 911-895-7946
Fax: +49 911-895-7906
volker.banholzer@siemens.com
21.11.2007
Auf der diesjährigen SPS/IPC/Drives stellt Siemens Automation and Drives (A&D) das kompakte Umrichtereinbaugerät Sinamics G130 mit einem erweiterten Leistungsspektrum vor. Das modulare Antriebssystem deckt jetzt Leistungen von 75 kW bis 800 kW ab. Der Umrichter ist für Antriebsaufgaben ohne Netzrückspeisung bei Pumpen, Lüftern, Kompressoren, Extrudern, Mixern und Mühlen geeignet. mehr
20.11.2007
Siemens Automation and Drives (A&D) ergänzt die Reihe seiner Niederspannungsmotoren N-compact um eine Hochgeschwindigkeitsausführung. Durch Fremdbelüftung und spezielles Läuferdesign ist der Motor für den Drehzahlbereich bis 5000 Umdrehungen pro Minute geeignet. mehr
20.11.2006
Siemens Automation and Drives (A&D) zeigt auf der Fachmesse SPS/IPC/Drives 2006 die neuen Einbaugeräte der Umrichterreihe Sinamics S120 mit Flüssigkeitskühlung. Die Gerätevariante ist besonders für den Einsatz bei staubiger und aggressiver Umgebungsluft geeignet und ist hierbei eine Kosten sparende Alternative zu luftgekühlten Geräten. mehr
03.03.2006
Mit Smart Infeed und Active Infeed zeigt Siemens Automation and Drives (A&D) auf der diesjährigen Hannover Messe zwei Rückspeisekonzepte für die Antriebsfamilie Sinamics. mehr
03.03.2006
Dr.-Ing. Jürgen Brandes (1961) ist seit Anfang dieses Jahres neuer Leiter des Geschäftsgebietes Large Drives von Siemens Automation and Drives (A&D) in Nürnberg. Brandes hatte den bisherigen Geschäftsgebietsleiter Dr.-Ing. Ulrich Feldmann abgelöst, der in den Ruhestand wechselt. mehr
12.04.2005
Mit Sinamics S120 Cabinet Modules stellt Siemens Automation and Drives (A&D) ein modular aufgebautes Schrankgerätesystem für Mehrmotorenantriebe vor. mehr
07.04.2005
Energieeinsparpotenziale von elektrischen Antrieben in der Prozessindustrie lassen sich jetzt online berechnen. Energiesparmotoren für Anwendungen mit fester Drehzahl. mehr
07.10.2004
Siemens Automation and Drives (A&D) erweitert mit Komponenten im Chassis-Format das modulare Antriebssystem Sinamics S120 im oberen Leistungsbereich. mehr
04.03.2004
Die Produktfamilie Sinamics von Siemens Automation and Drives (A&D) wird um den Umrichter S150 für anspruchsvolle Antriebsaufgaben mit großer Leistung erweitert. mehr
10.07.2002
Für Pumpen-, Lüfter- und Turbokompressoren-Antriebe hoher Leistung hat Siemens Automation and Drives (A&D) den neuen Umrichter Sinamics G150 entwickelt. Sinamics G150 ist der zur Zeit weltweit kompakteste und leiseste Umrichter im Standardschaltschrank und ergänzt die Siemens-Simovert-Masterdrives-Schrankgeräte. mehr
zurück | weiter
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen