English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Einbaugeräte
SINAMICS G130
Schrankgeräte
SINAMICS G150
Einbaugeräte
SINAMICS S120
Cabinet Modules SINAMICS S120
Schrankgeräte
SINAMICS S150
SIMOVERT MASTERDRIVES VC
Umrichtersystem Loher DYNAVERT
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen

SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control
Systemlösungen nach Maß

Applikationszentrum: Die Spezialisten für Ihre Antriebslösung in Niederspannung
von 400 V bis 690 V

Mit SIMOVERT® MASTERDRIVES fahren Sie immer gut. Wir bieten bei der Drehstromantriebstechnik von den Standardantriebsschränken über den vielseitigen Systembaukasten bis hin zur komplexen Antriebslösung ein Optimum an Wirtschaftlichkeit. Wir sorgen dafür, dass unsere Lösungen mit MASTERDRIVES technisch und wirtschaftlich Ihre speziellen Anforderungen erfüllen.

Unsere Spezialisten im Applikationszentrum wissen am besten, was alles in der MASTERDRIVES-Technik steckt. Wir bringen unser Wissen und unsere Erfahrungen für Sie ein: bei der Modifikation durch Anpassung der Serienschränke an Ihre Branchenbedürfnisse, bei der Integration mit dem Zusammenstellen der Komponenten MASTERDRIVES und SIMATIC® zu Antriebslösungen wie z.B. bei Mehrmotorenantrieben und beim technischen Entwurf von kompletten Antriebslösungen im Megawattbereich.

Höchste Wirtschaftlichkeit
für jeden Kunden

Für die Entwickler von Siemens steht die Wirtschaftlichkeit der Antriebstechnik aus Kundensicht ganz oben - dieses Potential nutzen unsere Applikationsexperten optimal: ganz individuell, für jeden einzelnen Kunden.
Bei Beratung, Planung, Inbetriebnahme ebenso
wie bei jeder Anfrage.

So können Sie immer mit uns rechnen wenn es
um Kompetenz geht. Beispielsweise bei der Elektromagnetischen Verträglichkeit, netz-
freundliche AFE (Active Front End)-Systemen oder effizienter Wasserkühlung. Sie bekommen Technik und Erfahrung immer aus einer Hand.

Die richtige Einstellung

MASTERDRIVES Standardbausteine passen auf Anhieb für vieles - die passende Zusammenstellung, ein paar Einstellungen und los geht‘s. Unsere Applikationsexperten beraten Sie gern.

Die perfekte Integration

MASTERDRIVES lassen sich überall perfekt integrieren, auch in Altanlagen. Wir übernehmen die Projektierung. Passgenau, individuell, schnell.

Das komplette Engineering

Egal, wie komplex und leistungsstark ein Antriebssystem sein muss - mit MASTERDRIVES-Technik ist alles möglich.
1 / 4
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen