English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Einbaugeräte
SINAMICS G130
Schrankgeräte
SINAMICS G150
Einbaugeräte
SINAMICS S120
Cabinet Modules SINAMICS S120
Schrankgeräte
SINAMICS S150
SIMOVERT MASTERDRIVES VC
Umrichtersystem Loher DYNAVERT
Spannungs-
zwischenkreis-
umrichter Loher DYNAVERT T
Spannungs-
zwischenkreis-
umrichter Loher Dynavert L
Windumrichter Loher DYNAVERT XL
Strom-
zwischenkreis-
umrichter Loher DYNAVERT I
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen
www.siemens.de/loher-dynavert-xl

Windumrichter Loher DYNAVERT XL

Der Dynavert XL ist ein Umrichtersystem für Windkraftanlagen für Doppelt Gespeiste Asynchronmaschinen (DASM), Asynchronmaschinen (ASM), Synchronmaschinen (SM) sowie Permanenterregte Maschinen (PM). Alle benötigten Filter sowie Niederspannungsschaltanlagen sind im Gerät bereits integriert.

Das Herzstück des Dynavert XL ist das Control-Board 08 (CB08). Aufgebaut mit modernster Dualprozessortechnik steuert es den gesamten Ablauf des Umrichters. Angefangen von der Netzüberwachung, über Synchronisieren, Fehlerspeicher, bis hin zum definierten Abschalten bei Fehlern meistert das CB08 alle Situationen.


DYNAVERT XL - Kundennutzen

  • Komplettes Umrichtersystem incl. Filter und Leistungsschalter in einem Gerät
  • Erfüllung der E.On Netzanschlussregeln von 2008
  • Luft- oder Wasserkühlung möglich
  • Moderne Fernwartung- und Ferndiagnose Software
  • Flexible Anpassung an Gegebenheiten der Turbine

DYNAVERT XL - Technische Daten im Überblick

Generatortopologie

Typ. Generatornennleistung
in MW

DASM

1 - 8

ASM

0,75 - 8

PM

0,75 - 8



DYNAVERT XL - Typische Einsatzgebiete

  • Windkraftanlage Onshore
  • Windkraftanlage Offshore

Leistungen und Features

  • Optional redundante Ausführung
  • Optional Ausführung für Kaltklima

Kommunikation (administrativ)

  • USB
  • RS232 / 485
  • Ethernet
  • BUS

Kommunikation (WTC)

  • Profibus
  • Profinet
  • CANopen
  • Interbus

Inverter Management Softwre (IMS)

  • Online – Parametrieren der Frequenzumrichter
  • Online – Beobachten von Istwerten
  • Offline – Information über technische Daten aller Umrichtertypen
  • Offline – Erstellen von Parametersätzen für jeden Umrichtertypen
  • Abrufen und Speichern des Ereignisspeichers
  • Offline - Ausdrucken des (von der aktuellen Parametrierung abhängigen) Klemmenanschlussplans
  • Offline: Vergleichen von Parametersätzen
  • Oszilloskop-Funktion
  • Konvertieren von älteren Parametersätzen auf neuesten Softwarestand
  • Konvertieren von Parametersätzen auf Geräte anderer Leistung
  • z. Zt. 6 Sprachen, einfach in die Umrichter-Software übertragbar

Allgemein

  • Steuerspannungsversorgung aus Zwischenkreis möglich
  • Gesamtsystem aus einer Hand
  • 4-zeiliges Klartextdisplay am Umrichter
  • Automatischer Drehgeber-Abgleich
  • DASM mit Mittelspannungsstator möglich
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Weitere Links
Winergy AG