English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Einbaugeräte
SINAMICS G130
Schrankgeräte
SINAMICS G150
Einbaugeräte
SINAMICS S120
Cabinet Modules SINAMICS S120
Schrankgeräte
SINAMICS S150
SIMOVERT MASTERDRIVES VC
Umrichtersystem Loher DYNAVERT
Spannungs-
zwischenkreis-
umrichter Loher DYNAVERT T
Spannungs-
zwischenkreis-
umrichter Loher Dynavert L
Windumrichter Loher DYNAVERT XL
Strom-
zwischenkreis-
umrichter Loher DYNAVERT I
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen
www.siemens.de/loher-dynavert-t

Spannungszwischenkreisumrichter Loher DYNAVERT T

Der DYNAVERT T lässt sich flexibel in jedes Automatisierungskonzept integrieren, ob konventionelle Ansteuerung oder Bussystem.
An jeder herkömmlichen Anschlussspannung sowie bei Synchron- und Asynchronmotoren ist der DYNAVERT T einsetzbar.

Alle Belange des Antriebes, von der Kupplung, über den Motor, die Verkabelung, den Umrichter, die Netzverhältnisse und der Leittechnikanbindung, werden von Anfang an mit einbezogen.


DYNAVERT T - Kundennutzen

  • Schrankgeräte und Schranksysteme in IP21 oder höheren Schutzarten
  • Alle Geräte mit eigenem Anschlussraum
  • Kompakte Abmessungen
  • Funkentstört
  • Niedrige Netzrückwirkungen
  • Beherrschung langer Motorkabel durch integrierten du/dt Filter
  • Weiter Eingangsspannungsbereich
  • Einsparung des Hauptschützes möglich
  • Geräte mit 500 V und 690 V Nennspannung für den Betrieb an erdfreien Netzen geeignet (IT-Netze)
  • ATEX-zertifiziert für Motoren im Ex-Bereich

DYNAVERT T - Technische Daten im Überblick

Bemessungseingangsspannung
in V

Typ. Motornennleistung bei Kompaktgeräten
in kW

Typ. Motornennleistung von Schrankgeräten / Schranksystemen
in kW

400

2,2 - 160

2,2 - 630

500

2,2 - 200

2,2 - 800

690

30 - 200

30 - 3900



Kurzübersicht

Anschlussspannung
+10%, -15%

3~AC 230 ... 500 V (für TN/TT-Netz)
3~AC 230 ... 415 V (für TN/TT-Netz)
3~AC 230 ... 500 V (für IT-Netz)
3~AC 400 ... 690 V (für TN/TT/IT-Netz)

Netz cos phi (1):

ca. 0,99

Netzfrequenz:

47 ... 63 Hz

Maximale Ausgangsfrequenz:

120 ... 250 Hz (abhängig von Geräteleistung)

Ausgangsspannung (Grundschwingung):

3 x 0 ... Anschlussspannung

Taktfrequenz:

1,5 ... 10 kHz, parametrierbar (abhängig von Geräteleistung)

Motorleitungslänge
(geschirmt oder ungeschirmt):
200 ... 300 m (690 V: 100 bis 300 m)

Schutzart:
Kompaktgeräte
Schrankgeräte/-systeme


IP20
IP21, optional höhere Schutzart


DYNAVERT T - typische Einsatzgebiete

  • Chemische Industrie
  • Kraftwerks- und Versorgungsindustrie
  • Kunststoffindustrie
  • Grundstoffindustrie
  • Prüfstandstechnik
  • Fördertechnik
    und Applikationen des allgemeinen Maschinenbaues

Leistungen und Features

Ex-Schutz

  • ATEX-zertifiziert für Motoren im Ex-Bereich
  • Hauptschütz kann entfallen

Sicherer Halt

  • Ausschalteinrichtung zur Verhinderung von unerwartetem Anlauf gemäß EN60204-1, realisiert nach EN954-1, Kategorie 3

Leistungsteil

  • Entspricht durch standardmäßig integrierten Netzfilter den EMV-Richtlinien (EN61800-3 Umgebung 2)
  • Niedrige Netzrückwirkungen durch integrierte Netzdrossel
  • Ausgangsfilter zur Realisierung langer Motorkabel
  • Isolationsüberwachung für IT-Netze bei 500 / 690 V Geräten, sowie Erdschlussüberwachung für TN- und TT-Netze bei 400 V Geräten integriert
  • Weiteingangsspannungsbereich
  • Durch optimiertes Pulsmuster geringe Motorgeräusche und kleine Umrichter- und Motorverluste
  • Zur Absicherung genügen normale Sicherungen (Charakteristik gL)

Steuerteil

  • Hoher Personen- und Anlagenschutz durch sichere Trennung gemäß VDE 0106 / EN50178 der analogen und digitalen Steuerein- und ausgänge vom Leistungsteil

Bedienung und Einstellung

  • Übersichtliche Bedienung und Einstellung über menügeführte 4-zeilige Klartextanzeige mit Folientastatur am Umrichter oder über RS485 bis 1000 m entfernt in der Warte
  • Umfangreiche Funktionen mittels Windows basiertem PC-Bedienprogramm

Kommunikation

  • Kommunikation über konventionelle Klemmleiste mit frei programmierbaren digitalen und analogen Ein- / Ausgängen mit
    - parametrierbaren Grenzwertmeldungen
    - parametrierbaren Zeitgliedern
    - parametrierbaren Dämpfungsgliedern
    - parametrierbaren Umrichterverhalten bei Ansprechen der Ein- / Ausgänge
  • Kommunikation und Parametrierung über
    - PC mittels IMS (Inverter Management Software) über RS232 / RS485
    - Externes Bedienfeld über RS485
    - Bussysteme wie Profibus DP oder Modbus RTU

Antriebsverhalten bei DYNAVERT T

  • Regelung von Synchron- und Asynchronmotoren
  • Zwei Regelungsarten für Asynchronmotoren:
    - Feldorientierte Regelung für hochdynamische Anforderungen
    - Space-Vector Regelung für Standardanwendungen (ohne Rückführung)
  • Optimales Bremsen ohne Zusatzeinrichtungen durch Übersättigungsregelung

Allgemein gilt

  • Automatische Schlupfkompensation
  • Kippsicherung durch Strombegrenzungsregelung
  • Fangschaltung zum Aufschalten auf drehende Maschine
  • Automatische Anpassung der Überlastzeiten
  • Parametrierbare Gleichstrombremsung für exaktes Bremsen bis zum Stillstand
  • Drehmomentregelung
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Weitere Links
SIZER
STARTER
Banner SPS