English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Einbaugeräte
SINAMICS G130
Schrankgeräte
SINAMICS G150
Einbaugeräte
SINAMICS S120
Cabinet Modules SINAMICS S120
Schrankgeräte
SINAMICS S150
SIMOVERT MASTERDRIVES VC
Umrichtersystem Loher DYNAVERT
Spannungs-
zwischenkreis-
umrichter Loher DYNAVERT T
Spannungs-
zwischenkreis-
umrichter Loher Dynavert L
Windumrichter Loher DYNAVERT XL
Strom-
zwischenkreis-
umrichter Loher DYNAVERT I
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen
www.siemens.de/loher-dynavert-i

Stromzwischenkreisumrichter Loher DYNAVERT I

DYNAVERT I sind Stromzwischenkreisumrichter zum Betrieb von Asynchronmaschinen. Prinzipiell befindet sich netzseitig eine vollgesteuerte B6-Brückenschaltung und ausgangsseitig eine B6-Wechselrichterschaltung nach dem Prinzip der Phasenfolgelöschung, die den Zwischenkreisgleichstrom aus den Zwischenkreisdrosseln blockförmig mit der Frequenz f auf die Motorwicklung verteilt. Dadurch ist die Motorleitungslänge beinahe unbegrenzt.

Bei motorischer Last ist der Leistungsfluss vom Netz zum Motor gerichtet. Bei Generatorbetrieb speist der netzseitige Gleichrichter die erzeugte Energie ins Netz zurück.
Somit ist systembedingt ein 4-Quadranten-Betrieb ohne zusätzliche Maßnahmen möglich. 12- und 24-pulsige Versionen zeigen eine zunehmende Reduzierung der Oberschwingungen.
Damit ist der DYNAVERT I ideal als Ersatzgerät für SIMOVERT A geeignet.


DYNAVERT I - Kundennutzen

  • Schrankgeräte in IP21 oder höheren Schutzarten
  • Alle Geräte mit eigenem Anschlussraum
  • Kompakte Abmessungen
  • Funkentstört
  • Niedrige Netzrückwirkungen, vor allem bei 12- und 24-pulsigen Varianten
  • Systembedingt beinahe unbegrenzt lange Motorleitungen
  • Hohe Überspannungsfestigkeit z.B. bei Lastabwurf des Turbosatzes in Kraftwerken
  • Weiter Eingangsspannungsbereich
  • Voller 4-Quadrantenbetrieb standardmäßig
  • Gleiche Oberfläche / Bediensoftware wie DYNAVERT T

DYNAVERT I - Technische Daten im Überblick

Bemessungseingangsspannung
in V

Typ. Motornennleistung von Schrankgeräten
in kW

400

15 - 630

500

15 - 800

690

45 - 5600

950

630 - 6000



Kurzübersicht

Anschlussspannung
+10%, -15%

3~AC 400 ... 1140 V

Netz cos phi (1):

Motorabhängig

Netzfrequenz:

50 Hz, optional 60 Hz

Maximale Ausgangsfrequenz:

60 Hz, höher auf Anfrage

Ausgangsspannung (Grundschwingung):

3 x 0 ... Anschlussspannung

Motorleitungslänge
(geschirmt oder ungeschirmt):

500 m, länger auf Anfrage

Schutzart:

IP21, optional höhere Schutzart


DYNAVERT I - typische Einsatzgebiete

  • Chemische Industrie
  • Kraftwerks- und Versorgungsindustrie
  • Kunststoffindustrie
  • Grundstoffindustrie
  • Prüfstandstechnik
  • Fördertechnik und Applikationen des allgemeinen Maschinenbaues
  • Retrofit für SIMOVERT A Antriebe

Leistungen und Features

Ex-Schutz

  • ATEX-zertifiziert für Motoren im Ex-Bereich mit Option Paket S, auch bei sehr langen Motorleitungslängen

Not-Aus

  • Ausschalteinrichtung zur Verhinderung von unerwartetem Anlauf gemäß EN60204-1, realisiert nach EN954-1, Kategorie 3 bzw. SIL2 mit Option Paket S

Leistungsteil

  • 12- und 24-pulsiger Eingang optional möglich. Damit giNetz (Grundschwingungsgehalt) von 99,9% möglich.
  • Entspricht durch standardmäßig integrierten Netzfilter den EMVRichtlinien (EN61800-3 Umgebung 2)
  • Niedrige Netzrückwirkungen durch integrierte Netzdrossel
  • Systembedingt lange Motorkabel möglich
  • Isolationsüberwachung für IT-Netze bei 500 / 690 V Geräten, sowie Erdschlussüberwachung für TN- und TT-Netze bei 400 V Geräten integriert
  • Weiteingangsspannungsbereich
  • Zur Absicherung genügen normale Sicherungen (Charakteristik gL)

Steuerteil

  • Hoher Personen- und Anlagenschutz durch sichere Trennung gemäß VDE 0106 / EN50178 der analogen und digitalen Steuerein- und ausgänge vom Leistungsteil

Bedienung und Einstellung

  • Übersichtliche Bedienung und Einstellung über menügeführte 4-zeilige Klartextanzeige mit Folientastatur am Umrichter oder über RS485 bis 1000 m entfernt in der Warte
  • Umfangreiche Funktionen mittels Windows basiertem PC-Bedienprogramm

Kommunikation

  • Kommunikation über konventionelle Klemmleiste mit frei programmierbaren digitalen und analogen Ein- / Ausgängen mit
    - parametrierbaren Grenzwertmeldungen
    - parametrierbaren Zeitgliedern
    - parametrierbaren Dämpfungsgliedern
    - parametrierbaren Umrichterverhalten bei Ansprechen der Ein- / Ausgänge
  • Kommunikation und Parametrierung über
    - PC mittels IMS (Inverter Management Software) über RS232 / RS485
    - Externes Bedienfeld über RS485
    - Bussysteme wie Profibus DP oder Modbus RTU

Antriebsverhalten bei DYNAVERT I

  • Zwei Regelungsarten für Asynchronmotoren:
    - Drehzahlregelung
    - Momentenregelung
  • Voller 4-Quadrantenbetrieb mit generatorischem Bremsen standardmäßig möglich

Allgemein gilt

  • Automatische Schlupfkompensation
  • Kippsicherung durch Strombegrenzungsregelung
  • Fangschaltung zum Aufschalten auf drehende Maschine
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Weitere Links
SIZER
STARTER